(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ฟองน้ำ ยาวใหญ่

ฟองน้ำ ยาวใหญ่

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ S-402

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ฟองน้ำ
  • ตามยาว(มิลลิเมตร)
    100
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    40
  • ด้าน(มิลลิเมตร)
    500
  • รายละเอียดประเภท
    บอนสตาร์
  • รายละเอียดสี
    เหลืองเขียว
  • วัสดุ
    โฟมโพลียูรีเทนผ้าไม่ทอไนลอนสารต้านแบคทีเรีย
  • อุณหภูมิบน(°C)
    90
  • มวล(ก.)
    53
  • คุณสมบัติ
    มี พื้นผิว ผ้านอนวูฟเวน เหมาะสำหรับคราบสกปรกที่เหนียวและ พื้นผิว ฟองน้ำ ที่ไม่ทิ้งรอยขีดข่วน
  • ใช้
    ล้างและ การขัดเงา ของกินทำอาหารหรือเครื่องใช้ในครัว
  • สเปค
    การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ
  • ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร)
    ประมาณ 510 × 40 × 105
  • น้ำหนักหีบห่อ(ก.)
    ประมาณ 53
  • ขนาดกล่องด้านนอก(มิลลิเมตร)
    ประมาณ 530 × 400 × 520
  • น้ำหนัก บรรจุภัณฑ์(กิโลกรัม)
    ประมาณ 3.5
  • ซื้อหน่วย
    50 ชิ้น
รหัสรุ่น
S-402
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 205.00

SCRUBBERS / SPONGES 1 ชิ้น 1 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ฟองน้ำ
  • ตามยาว(มิลลิเมตร)
    100
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    40
  • ด้าน(มิลลิเมตร)
    500
  • รายละเอียดประเภท
    บอนสตาร์
  • รายละเอียดสี
    เหลืองเขียว
  • วัสดุ
    โฟมโพลียูรีเทนผ้าไม่ทอไนลอนสารต้านแบคทีเรีย
  • อุณหภูมิบน(°C)
    90
  • มวล(ก.)
    53
  • คุณสมบัติ
    มี พื้นผิว ผ้านอนวูฟเวน เหมาะสำหรับคราบสกปรกที่เหนียวและ พื้นผิว ฟองน้ำ ที่ไม่ทิ้งรอยขีดข่วน
  • ใช้
    ล้างและ การขัดเงา ของกินทำอาหารหรือเครื่องใช้ในครัว
  • สเปค
    การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ
  • ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร)
    ประมาณ 510 × 40 × 105
  • น้ำหนักหีบห่อ(ก.)
    ประมาณ 53
  • ขนาดกล่องด้านนอก(มิลลิเมตร)
    ประมาณ 530 × 400 × 520
  • น้ำหนัก บรรจุภัณฑ์(กิโลกรัม)
    ประมาณ 3.5
  • ซื้อหน่วย
    50 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถตัดได้ทุกขนาดเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
·ด้วยการป้องกันแบคทีเรียเพื่อสุขอนามัย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ S-402

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ฟองน้ำ
  • ตามยาว(มิลลิเมตร)
    100
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    40
  • ด้าน(มิลลิเมตร)
    500
  • รายละเอียดประเภท
    บอนสตาร์
  • รายละเอียดสี
    เหลืองเขียว
  • วัสดุ
    โฟมโพลียูรีเทนผ้าไม่ทอไนลอนสารต้านแบคทีเรีย
  • อุณหภูมิบน(°C)
    90
  • มวล(ก.)
    53
  • คุณสมบัติ
    มี พื้นผิว ผ้านอนวูฟเวน เหมาะสำหรับคราบสกปรกที่เหนียวและ พื้นผิว ฟองน้ำ ที่ไม่ทิ้งรอยขีดข่วน
  • ใช้
    ล้างและ การขัดเงา ของกินทำอาหารหรือเครื่องใช้ในครัว
  • สเปค
    การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ
  • ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร)
    ประมาณ 510 × 40 × 105
  • น้ำหนักหีบห่อ(ก.)
    ประมาณ 53
  • ขนาดกล่องด้านนอก(มิลลิเมตร)
    ประมาณ 530 × 400 × 520
  • น้ำหนัก บรรจุภัณฑ์(กิโลกรัม)
    ประมาณ 3.5
  • ซื้อหน่วย
    50 ชิ้น
รหัสรุ่น
S-402
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 205.00

SCRUBBERS / SPONGES 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ด้านผ้า ผ้านอนวูฟเวน เหมาะสำหรับสิ่งสกปรกที่มั่นคงด้าน ฟองน้ำ เหมาะสำหรับวัตถุที่มีความละเอียดอ่อน

สเปค

● สี: เหลืองเขียว
● ยาว x กว้าง x หนา (มม.): 100 × 500 × 40

วัสดุ

● โฟม โพลียูรีเทน
● ผ้า ไม่ทอ ไนล่อน
● สารทำปฏิกริยา ป้องกันแบคทีเรีย