(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
Z3301BA8-13 |
Z3301BA12-25 |
Z3301BA19-60 |
Z3301BA40-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดแหวนเหมาะสม (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (นิ้ว) |
น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,146.04 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 139 | 8-13 | 5 | 95 | ||
฿ 1,237.43 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 140 | 12-25 | 5 | 95 | ||
฿ 1,179.90 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 180 | 19-60 | 7 | 155 | ||
฿ 1,311.72 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 225 | 40-100 | 9 | 245 |
Snap แหวน 90 มุม DIN ISO 5256
[คุณสมบัติ]
·ปลายได้รับการปลอมแปลงอย่างแม่นยำเป็นรูปทรงกระบอก
·ผลิตจาก เหล็กกล้าเครื่องมือ โครเมี่ยม วานาเดียม
· เครื่องมือ สำหรับ เม็ดมีด แหวนล็อกเข้าไปในรูและนำออก
รหัสรุ่น |
---|
Z3301BA8-13 |
Z3301BA12-25 |
Z3301BA19-60 |
Z3301BA40-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดแหวนเหมาะสม (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (นิ้ว) |
น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,146.04 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 139 | 8-13 | 5 | 95 | ||
฿ 1,237.43 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 140 | 12-25 | 5 | 95 | ||
฿ 1,179.90 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 180 | 19-60 | 7 | 155 | ||
฿ 1,311.72 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 225 | 40-100 | 9 | 245 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง