(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม ถอดเปลี่ยนได้สำหรับ สกรู ฟิลลิปส์

ใบมีดลบคม ถอดเปลี่ยนได้สำหรับ สกรู ฟิลลิปส์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 376.54 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
2859P0
2859P00
2859P000
2859P1
2859P2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย แฉก (+) แรงบิด สูงสุด vvlue
(นิวตันเมตร)
มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย

฿ 398.56

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน หมายเลข 0 0.9 -

฿ 398.56

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน - 0.4 №00

฿ 398.56

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน - 0.4 №000

฿ 398.56

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน หมายเลข 1 3.8 -

฿ 376.54

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน หมายเลข 2 5.5 -

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    บิตสำหรับ ชุดขับมอเตอร์ แรงบิด
  • ชนิดปลาย
    บวก (+)
  • บิตแต่ละ ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
    วัตถุ เดียว
  • ความยาวรวม บิต
    175
  • ปริมาณบิต
    1
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร)
    4
  • สี / การ การเคลือบผิว
    น้ำเงิน
  • คุณสมบัติ
    DIN ISO 8764-1. ผลิตจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมคุณภาพสูง ชุบโครเมี่ยมอย่างเต็มที่ ปลาย มีการ เคลือบ การขัดเงา ด้านบน โครเมี่ยม Wiha

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดลบคม สำรองสำหรับ TorqueFix® และ TorqueVario®

[คุณสมบัติ]
· DINISO8764-1.
·ทำจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม เกรด สูง
·ชุบแข็งตลอดทั้งตัว พร้อมชุบโครเมี่ยมด้วย
· ส่วนปลายได้ผ่านการประมวลผล Wiha ChromTop แล้ว
·การเข้ารหัสสีน้ำเงินเข้ม

รหัสรุ่น
2859P0
2859P00
2859P000
2859P1
2859P2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย แฉก (+) แรงบิด สูงสุด vvlue
(นิวตันเมตร)
มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย

฿ 398.56

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน หมายเลข 0 0.9 -

฿ 398.56

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน - 0.4 №00

฿ 398.56

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน - 0.4 №000

฿ 398.56

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน หมายเลข 1 3.8 -

฿ 376.54

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน หมายเลข 2 5.5 -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1