(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงTorx® Soft Finish®พร้อมสปริงวิเศษ

ไขควงTorx® Soft Finish®พร้อมสปริงวิเศษ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 547.92 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
362RT6
362RT7
362RT8
362RT10
362RT15
362RT20
362RT25
362RT27
362RT30
362RT40
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 581.79

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T6 3.5 164 23

฿ 547.92

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T7 3.5 164 23

฿ 547.92

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T8 3.5 164 23

฿ 625.93

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 80 T10 4 191 30

฿ 642.86

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 80 T15 4 191 30

฿ 669.47

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100 T20 4 218 36

฿ 693.66

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100 T25 4.5 218 36

฿ 730.54

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 115 T27 5.5 233 36

฿ 846.96

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 115 T30 6 233 36

฿ 927.99

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 130 T40 7.0 254 41

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย
    แรงบิด
  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลา ผ่าน
    ไม่มี
  • โคน
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • คุณสมบัติ
    ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมชุบโครเมี่ยมดับทั้งตัวปลาย โครเมี่ยม ด้านบนมีความแม่นยำสูงและเข้ากันได้ดีกับ สกรู torxสเปค มือจับ หลายองค์ประกอบตามหลัก การยศาสตร์ ช่วยให้หมุน สกรู ได้ง่าย

รายละเอียดสินค้า

Soft การขัดเงา® มือจับ ไขควง Torx® พร้อม MagicSpring

[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
·ชุบแข็งตลอดทั้งตัว พร้อมชุบโครเมี่ยมด้วย
· เนื่องจาก ปลาย ได้รับการประมวลผลด้วย ChromTop จึงมี ความแม่นยำ สูงและพอดีกับ สกรู Torx ได้พอดี
· สเปค มือจับ หลายองค์ประกอบตามหลัก การยศาสตร์ ช่วยให้หมุน สกรู ได้ง่าย

รหัสรุ่น
362RT6
362RT7
362RT8
362RT10
362RT15
362RT20
362RT25
362RT27
362RT30
362RT40
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 581.79

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T6 3.5 164 23

฿ 547.92

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T7 3.5 164 23

฿ 547.92

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T8 3.5 164 23

฿ 625.93

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 80 T10 4 191 30

฿ 642.86

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 80 T15 4 191 30

฿ 669.47

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100 T20 4 218 36

฿ 693.66

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100 T25 4.5 218 36

฿ 730.54

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 115 T27 5.5 233 36

฿ 846.96

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 115 T30 6 233 36

฿ 927.99

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 130 T40 7.0 254 41

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1