(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงทอร์ค ESD แบบ Soft การขัดเงา ®

ไขควงทอร์ค ESD แบบ Soft การขัดเงา ®

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 588.44 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
362ESDT4
362ESDT5
362ESDT6
362ESDT7
362ESDT8
362ESDT9
362ESDT10
362ESDT15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 743.23

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T4 2.5 164 23

฿ 588.44

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T5 3.5 164 23

฿ 588.44

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T6 3.5 164 23

฿ 588.44

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T7 3.5 164 23

฿ 834.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 60 T8 3.5 164 23

฿ 615.65

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T9 4 171 30

฿ 639.23

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 80 T10 4 191 30

฿ 647.74

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 80 T15 4 191 30

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย
    แรงบิด
  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลา ผ่าน
    ไม่มี
  • โคน
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • คุณสมบัติ
    ใบมีดลบคม:เหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยมวานาเดียมเกรดสูงชุบโครเมี่ยมทั้งตัวปลาย ด้านบน โครเมี่ยม WIHA ที่ผ่านการประมวลผลมือจับ:WIHA มือจับ หลายส่วนประกอบsoftfinish®
  • อัตรา ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว: มือจับ(โอห์ม)
    106Up to 109
  • มาตรฐานการผลิต
    IEC 61340-5-1

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม: เหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยมวานาเดียมเกรดสูงชุบโครเมี่ยมชุบแข็ง
· ส่วนปลายได้ผ่านการประมวลผล Wiha ChromTop แล้ว
·ที่ มือจับ: WIHA SoftFinish มือจับ
·ความต้านทาน พื้นผิว 106 ถึง 109 โอห์ม
· มาตรฐาน การผลิต: IEC 61340-5-1

รหัสรุ่น
362ESDT4
362ESDT5
362ESDT6
362ESDT7
362ESDT8
362ESDT9
362ESDT10
362ESDT15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 743.23

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T4 2.5 164 23

฿ 588.44

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T5 3.5 164 23

฿ 588.44

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T6 3.5 164 23

฿ 588.44

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T7 3.5 164 23

฿ 834.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 60 T8 3.5 164 23

฿ 615.65

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T9 4 171 30

฿ 639.23

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 80 T10 4 191 30

฿ 647.74

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 80 T15 4 191 30

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1