(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงหัวหกเหลี่ยม (Soft Finish®)

ไขควงหัวหกเหลี่ยม (Soft Finish®)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 290.32 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
356H25
356H30
356H40
356H60
356H80
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) (จุดกล่อง / หกเหลี่ยม / บอล) มิติ ความกว้างสองด้าน (มม.) ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 290.32

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 75 2.5 179 23 30

฿ 290.32

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 75 3 179 23 32

฿ 313.90

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 75 4 186 30 56

฿ 535.53

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100 6 218 36 104

฿ 626.84

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100 8 218 36 136

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย
    หกเหลี่ยม
  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    มุม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลา ผ่าน
    ไม่มี
  • โคน
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • คุณสมบัติ
    ทำจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม ผ่านการชุบแข็ง และ ชุบผิวโครเมี่ยม ·ประกอบเข้ากับด้ามจับ แบบนุ่มมือ Soft Finish®

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับใช้ขัน ถอดสกรูหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
· ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม
·ได้รับการชุบโครเมียมแล้ว
·ประกอบเข้ากับด้ามจับ แบบนุ่มมือ Soft Finish®

รหัสรุ่น
356H25
356H30
356H40
356H60
356H80
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) (จุดกล่อง / หกเหลี่ยม / บอล) มิติ ความกว้างสองด้าน (มม.) ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 290.32

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 75 2.5 179 23 30

฿ 290.32

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 75 3 179 23 32

฿ 313.90

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 75 4 186 30 56

฿ 535.53

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100 6 218 36 104

฿ 626.84

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100 8 218 36 136

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1