(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงถอดน๊อต (soft finish®)

ไขควงถอดน๊อต (soft finish®)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 595.09 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
341N050
341N055
341N060
341N070
341N080
341N100
341N120
341N140
341N170
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง (จุดกล่อง / หกเหลี่ยม / บอล) มิติ ความกว้างสองด้าน (มม.) ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 595.09

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 5 236 30 75

฿ 595.09

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 5.5 236 30 75

฿ 595.09

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 6 236 30 77

฿ 796.16

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 7 243 36 115

฿ 809.46

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 8 243 36 117

฿ 853.61

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 10 243 36 124

฿ 1,107.58

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 12 249 41 177

฿ 1,158.38

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 14 249 41 187

฿ 1,395.42

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 17 249 41 205

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย
    กล่อง
  • ความยาวด้าม L (มม.)
    125
  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลา ผ่าน
    ไม่มี
  • โคน
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • คุณสมบัติ
    สามารถใช้ขันถอด สกรู น๊อตตัวเมียที่อยู่ในแนวลึกได้ ทำจากเหล็กโครมวานาเดียมและชุบโครเมียมแบบเทมเปอร์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไขควงถอดน๊อต Soft Finish®
·สามารถใช้ขันถอด สกรู น๊อตตัวเมียที่อยู่ในแนวลึกได้
· ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
·ชุบโครเมี่ยมในขั้นตอนสุดท้าย

รหัสรุ่น
341N050
341N055
341N060
341N070
341N080
341N100
341N120
341N140
341N170
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง (จุดกล่อง / หกเหลี่ยม / บอล) มิติ ความกว้างสองด้าน (มม.) ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 595.09

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 5 236 30 75

฿ 595.09

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 5.5 236 30 75

฿ 595.09

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 6 236 30 77

฿ 796.16

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 7 243 36 115

฿ 809.46

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 8 243 36 117

฿ 853.61

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 10 243 36 124

฿ 1,107.58

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 12 249 41 177

฿ 1,158.38

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 14 249 41 187

฿ 1,395.42

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 17 249 41 205

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1