(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม สองหัว ระบบ 6 (สำหรับ สกรู ฟิลลิปส์และหัวแบน)

ใบมีดลบคม สองหัว ระบบ 6 (สำหรับ สกรู ฟิลลิปส์และหัวแบน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 564.86 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
284P1-S40
284P3-S65
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาด ปลาย slotted (-) ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มม.) B1 ขนาดของ ปลาย slotted (-) ความหนาของ ใบมีดลบคม (mm) B2

฿ 564.86

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.1 4 0.8

฿ 564.86

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.3 6.5 1.2

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย
    แฉก (+) / แบน (-)
  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    มุม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา(มิลลิเมตร)
    6
  • ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร)
    150
  • คุณสมบัติ
    ทำจาก เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม วานาเดียม เกรด สูงร่างกายทั้งหมดเป็นแบบเทมเปอร์และชุบโครเมียมขอบมี งานละเอียด Wiha โครเมี่ยม ด้านบน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ระบบ 6 ใบมีดลบคม คู่สำหรับฟิลลิปส์และ สกรู แบน
·ทำจาก เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม วานาเดียม เกรด สูง
·ชุบแข็งตลอดทั้งตัว พร้อมชุบโครเมี่ยมด้วย
· ปลายหัวแร้งบัดกรี ปฏิบัติด้วย กระบวนการแปรรูป Wiha ChromTop ที่แม่นยำ

รหัสรุ่น
284P1-S40
284P3-S65
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาด ปลาย slotted (-) ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มม.) B1 ขนาดของ ปลาย slotted (-) ความหนาของ ใบมีดลบคม (mm) B2

฿ 564.86

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.1 4 0.8

฿ 564.86

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.3 6.5 1.2

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1