(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงงานละเอียด (การขัดเงาแบบ Pico)

ไขควงงานละเอียด (การขัดเงาแบบ Pico)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 449.36 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
260P0804
260P1504
260P1804
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ปลาย slotted (-) ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มม.) B1 ขนาดของ ปลาย slotted (-) ความหนาของ ใบมีดลบคม (mm) B2 มวล
(ก.)

฿ 875.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 15 วัน 0.8 0.16 11

฿ 449.36

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1.5 0.25 12

฿ 449.36

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1.8 0.3 13

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย
    หัวแบน (-)
  • ความยาวด้าม L (มม.)
    40
  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลา ผ่าน
    ไม่มี
  • โคน
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา(มิลลิเมตร)
    2
  • ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร)
    134
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด(มิลลิเมตร)
    9
  • คุณสมบัติ
    ก้านของไขควงทำจากเหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยมวานาเดียมเกรดสูง ชุบโครเมี่ยมดับแล้ว ปลายเป็นโครเมี่ยมแบบทำจากด้านบน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไขควงแบน PicoFinish พร้อมด้ามจับยางที่มีความนุ่ม
·ด้วยถ้วยแกนหมุน
· ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม วานาเดียม เกรด สูง
·ได้รับการชุบโครเมียมแล้ว
· ส่วนปลายด้วยกระบวนการ ChromTop

รหัสรุ่น
260P0804
260P1504
260P1804
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ปลาย slotted (-) ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มม.) B1 ขนาดของ ปลาย slotted (-) ความหนาของ ใบมีดลบคม (mm) B2 มวล
(ก.)

฿ 875.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 15 วัน 0.8 0.16 11

฿ 449.36

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1.5 0.25 12

฿ 449.36

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1.8 0.3 13

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1