1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด 516 บล็อค เกจวัด สี่เหลี่ยม คลองเลื่อย มาตรฐาน BM

MEASURING TOOLS

ชุด 516 บล็อค เกจวัด สี่เหลี่ยม คลองเลื่อย มาตรฐาน BM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40,937.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาตรฐาน ความยาว. " เกจวัด บล็อค สี่เหลี่ยม"
มีชุดค่าผสมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
โปรดเลือกหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไขการใช้งาน สภาพแวดล้อม และ การใช้งาน

รหัสสินค้า
BM1-32-2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 40,937.00

฿ 33,232.66

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด คลองเลื่อย วัสดุ เหล็กกล้า ขนาดที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) 1.005 (1) /1.01 · 1.02 ··· 1.09 (9) /1.1 · 1.2 ··· 1.9 (9) / 1 · 2 · 3 ···· 9 (9) / 10 · 20 · 30 (3) / 60 (1)
Class JIS Class 2 ชนิด ฐานรอง/แผ่นรอง 1 มม สเตจ มิติ(มิลลิเมตร) 0.01/0.1/1/10
จำนวนคู่(แต่ละคู่) 32 รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน 516-968 คุณสมบัติ มีชุดค่าผสมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โปรดเลือกเสื้อกั๊กแบบหนึ่งอันตามเงื่อนไขการใช้งานสภาพแวดล้อมและวัตถุประสงค์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BM1-32-2 ในชุด ชุด 516 บล็อค เกจวัด สี่เหลี่ยม คลองเลื่อย มาตรฐาน BM