(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ วัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย พลังงานแสงอาทิตย์จึงไม่ต้องใช้ ถ่านไม่จำเป็นต้อง งานซ่อมบำรุง เปลี่ยนแบตเตอรี่
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 6 ถึง 20 |
---|---|---|---|---|---|
สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 12.7 | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | แบน |
ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด(ไมโครเมตร) | ความแม่นยำ โดยรวม: 0.003 mm / ฮิสเทอรีซิส: 0.002 mm / การ ความสามารถในการทวนซ้ำ: 0.002 mm | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | ID-S1012SB | ส่งคืนข้อผิดพลาด(ไมโครเมตร) | 20 หรือน้อยกว่า |
ทำซ้ำ ความแม่นยำ(ไมโครเมตร) | 10 หรือน้อยกว่า | มวล(ก.) | 140 | ความแม่นยำ ขอบเขตที่หลากหลาย µm | 20 |
สเปค ฝาครอบด้านหลัง | แบน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 543-505B ในชุด 543 ซีรี่ส์, ไฟบอกสถานะ Digimatic ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ABSID-SS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง