1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนผสมหลักสำหรับผงสำหรับอุดรูไฟเบอร์กลาส FRP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 615.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เรซิ่น โพลีเอสเตอร์ ( สารทำปฏิกริยา หลัก) แข็งตัวและกลายเป็น FRP โดยรวมกับใยแก้วเช่นพรมแก้วและเพิ่ม สารทำปฏิกริยา บ่ม

รหัสสินค้า
262793
262816
262823
262847
262854
263509
263516
263523
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี สี มวล
(กิโลกรัม)
พื้นที่ การใช้งาน (1 ชั้น)
(m2)
เวลาการอบแห้ง (ที่ 20 ° C)
(อะไหล่)
เวลาการอบแห้ง (ฤดูหนาว)
(อะไหล่)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,020.58

FRP maintenance coating 1 ชิ้น 8 วัน -สีอำพัน1ประมาณ 0.6 × 0.7ประมาณ 20 × 40ประมาณ 30-601 กระป๋อง (1 กิโลกรัม)

฿ 1,194.26

FRP maintenance coating 2 ชิ้น 15 วัน ชัดเจน-1ประมาณ 0.6 × 0.7ประมาณ 60 × 90ประมาณ 120-1801 กระป๋อง (1 กิโลกรัม)

฿ 1,675.98

FRP maintenance coating 1 ชิ้น 8 วัน -สีอำพัน2ประมาณ 1.2 × 1.4ประมาณ 20 × 40ประมาณ 30-601 กระป๋อง (2 กก.)

฿ 2,128.87

FRP maintenance coating 2 ชิ้น 12 วัน ชัดเจน-2ประมาณ 1.2 × 1.4ประมาณ 60 × 90ประมาณ 120-1801 กระป๋อง (2 กก.)

฿ 3,241.14

FRP maintenance coating 1 ชิ้น 8 วัน -สีอำพัน4ประมาณ 2.4 × 2.8ประมาณ 20 × 40ประมาณ 30-601 กระป๋อง (4 กิโลกรัม)

฿ 615.10

FRP maintenance coating 1 ชิ้น 8 วัน -สีอำพัน0.5ประมาณ 0.3 × 0.4ประมาณ 20 × 40ประมาณ 30-601 กระป๋อง (0.5 กก.)

฿ 680.57

FRP maintenance coating 1 ชิ้น 8 วัน ขาว-0.5ประมาณ 0.3 × 0.4ประมาณ 20 × 40ประมาณ 30-601 กระป๋อง (0.5 กก.)

฿ 728.82

FRP maintenance coating 2 ชิ้น 14 วัน ชัดเจน-0.5ประมาณ 0.3 × 0.4ประมาณ 60 × 90ประมาณ 120-1801 กระป๋อง (0.5 กก.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ คุณสมบัติ 1 เรซิ่น โพลีเอสเตอร์ สำหรับ FRP การใช้งาน 1 การซ่อมผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ FRP: การซ่อมแซมและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ของรอยแตกข้อบกพร่องและรอยบุบรวมถึงส่วนขยายและส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ
การใช้งาน 2 ทำผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ FRP: การทำเครื่องประดับรุ่นและชิ้นส่วนบางประเภท