(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มุมกระจกสามารถปรับได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
75756 |
75757 |
75758 |
75759 |
75788 |
75789 |
75790 |
75791 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ชนิด | ความยาวของเสาอากาศ (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 525.00 | MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 50 x 80 | รุ่น Elliptic | 530 | 56 | เนื่องจากด้ามจับสามารถขยายได้ คุณจึงสามารถสังเกตพื้นที่ที่ยากลำบาก เช่น พื้นผิวด้านหลัง พื้นที่แคบ ฯลฯ ในกระจกได้อย่างง่ายดาย | ||
฿ 329.60 | SWS MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 x 50 | รุ่น Elliptic | 600 | 42 | เนื่องจากด้ามจับสามารถขยายได้ คุณจึงสามารถสังเกตพื้นที่ที่ยากลำบาก เช่น พื้นผิวด้านหลัง พื้นที่แคบ ฯลฯ ในกระจกได้อย่างง่ายดาย | ||
฿ 350.81 | SWS MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 | แบบกลม | 530 | 53 | เนื่องจากด้ามจับสามารถขยายได้ คุณจึงสามารถสังเกตพื้นที่ที่ยากลำบาก เช่น พื้นผิวด้านหลัง พื้นที่แคบ ฯลฯ ในกระจกได้อย่างง่ายดาย | ||
฿ 525.00 | MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 36 | แบบกลม | 600 | 40 | เนื่องจากด้ามจับสามารถขยายได้ คุณจึงสามารถสังเกตพื้นที่ที่ยากลำบาก เช่น พื้นผิวด้านหลัง พื้นที่แคบ ฯลฯ ในกระจกได้อย่างง่ายดาย | ||
฿ 525.00 | MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 50 x 80 | รุ่น Elliptic | 530 | 56 | โดยใช้กระจกเว้าขยายได้ 2 เท่า / เนื่องจากด้ามจับ สามารถยืดออกได้คุณจึงสามารถสังเกตบริเวณที่ยากลำบาก เช่น พื้นผิวด้านหลัง พื้นที่แคบ ฯลฯ ในกระจกได้อย่างง่ายดาย | ||
฿ 525.00 | MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 x 50 | รุ่น Elliptic | 600 | 42 | โดยใช้กระจกเว้าขยายได้ 2 เท่า / เนื่องจากด้ามจับ สามารถยืดออกได้คุณจึงสามารถสังเกตบริเวณที่ยากลำบาก เช่น พื้นผิวด้านหลัง พื้นที่แคบ ฯลฯ ในกระจกได้อย่างง่ายดาย | ||
฿ 525.00 | MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 60 | แบบกลม | 530 | 53 | โดยใช้กระจกเว้าขยายได้ 2 เท่า / เนื่องจากด้ามจับ สามารถยืดออกได้คุณจึงสามารถสังเกตบริเวณที่ยากลำบาก เช่น พื้นผิวด้านหลัง พื้นที่แคบ ฯลฯ ในกระจกได้อย่างง่ายดาย | ||
฿ 525.00 | MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 36 | แบบกลม | 600 | 40 | โดยใช้กระจกเว้าขยายได้ 2 เท่า / เนื่องจากด้ามจับ สามารถยืดออกได้คุณจึงสามารถสังเกตบริเวณที่ยากลำบาก เช่น พื้นผิวด้านหลัง พื้นที่แคบ ฯลฯ ในกระจกได้อย่างง่ายดาย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กระจกตรวจสอบ | การปรากฏตัวของแสง | NA | มี/ไม่มีสเกลวัด | NA |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เสาอากาศ: ทองเหลือง,เฟรม กระจก: เรซิ่น ABS,กระจกเงา: แก้ว | การใช้งาน | สำหรับใช้ใน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน, สังเกตห้องเครื่องรถยนต์ภายในเครื่องจักร, พื้นผิวด้านหลังของเครื่องจักร เป็นต้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง