1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์6640727 (รหัสสินค้า)

RYB POWER TOOL

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์6640727
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 499.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐาน
·งานไม้ / วัสดุ ก่อสร้างใหม่ / อะลูมิเนียม
·สำหรับงานตัดไม้หยาบ
· ใบมีดตรง เหมาะสำหรับ เลื่อยจิ๊กซอว์ มีวงโคจร

รหัสสินค้า
6640727
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 499.62

RYB POWER TOOL 2 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ไม้ / กระดาน ยิปซั่ม ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทรวม วัสดุ เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน
จำนวน ซี่, แถว, ชุด 8 ประเภทการตัด เส้น แบบตรง ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 100
ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 81 ความสามารถในการตัด ( ไม้อัด ไม้ )(มิลลิเมตร) 3 ถึง 50 ความสามารถในการตัด ( เรซิ่น สังเคราะห์)(มิลลิเมตร) 3 ถึง 50
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 5 ชิ้น รายละเอียด วัสดุ SK ประเภทเมานต์ รุ่นมาตรฐาน
แอพพลิเคชั่นหลัก งานไม้ / วัสดุ ก่อสร้างใหม่ / อะลูมิเนียม คุณสมบัติ สำหรับงานขัดหยาบ ใบมีดตรง ซึ่งเหมาะสำหรับจิ๊กซอว์ที่มีวงโคจรเป็นวง รุ่น รองรับการใช้งาน CJ-250, * JSE-60A (* เวอร์ชั่นที่เก่ากว่า)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6640727 ในชุด ใบเลื่อยจิ๊กซอว์6640727