(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ไฟ LED ส่วนของ LED3500 และ LED3000
· Flex พาวเวอร์ซัพพลาย (สกรู M8)
ประเภทแสง | ไฟ LED | รุ่น พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภท สายพาวเวอร์ | ขนาดปก (สายยาง) | φ26 × 398 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | พาวเวอร์ซัพพลาย ยืดหยุ่น เท่านั้น (ด้วย สกรู M8) | หลอดไฟ LED | ใหม่ขาว 1 W | การใช้พลังงาน(W) | 6 |
ฟลักซ์ แสงทั้งหมด(LM) | 540 | แรงดูดจับ แม่เหล็ก(kgf) | - | รุ่นที่ใช้งานได้ | LED3500, LED3000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LED0500 ในชุด ส่วน หลอดไฟ LED
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง