(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ด้วย แผ่นเหล็กกล้า 1 กก. (100 × 80 × 15 มม.) (แบบมีรูสกรู M8)
· ตัวเครื่อง มี สเปค เหมือนกับ LED3000
ประเภทแสง | ไฟ LED | รุ่น พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภท สายพาวเวอร์ | ขนาดปก (สายยาง) | φ26 × 398 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | ใบมีดลบคม เหล็กกล้า (M8 แบบมีรูสกรู) | หลอดไฟ LED | ใหม่ขาว 1 W | การใช้พลังงาน(W) | 6 |
ฟลักซ์ แสงทั้งหมด(LM) | 540 | แรงดูดจับ แม่เหล็ก(kgf) | - | ขนาด แผ่นเหล็กกล้า(มิลลิเมตร) | 100 × 80 × 15 |
มวล(ก.) | 1400 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LED3500 ในชุด โคมไฟตั้งโต๊ะ LED แบบยาว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง