1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MTZ เกลียว โรงสีเจ็ทพร้อมรู น้ำมัน BSW

MTZ เกลียว โรงสีเจ็ทพร้อมรู น้ำมัน BSW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,305.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับเธรดทั้งภายในและภายนอก

[คุณสมบัติ]
· เกลียว มิลล์ ตัน คาร์ไบด์ ชนิดใหม่ มีรูน้ำมัน ภายในร่อง เกลียว
·ลำเลียง ของไหล หล่อเย็นไปยังคมตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ราบรื่นยิ่งขึ้น
·มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเจาะทะลุ
·มีประสิทธิภาพในการกำจัดผง
·เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ไม่มีอุปกรณ์หล่อลื่นภายนอก

รหัสสินค้า
Z06046C1220W
Z06053C1418W
Z08068C1616W
Z10086D2412W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 10,305.85

CRM THREADING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน 58

฿ 10,305.85

CRM THREADING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน 58

฿ 11,965.15

CRM THREADING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน 64

฿ 15,808.04

CRM THREADING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน 73

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ปัญญา ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ ) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว เครื่องต๊าปเกลียว ประเภทของรู สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว การเคลือบผิว ไนไตรด์