1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์ เกลียว โรงสี ตัน พร้อมรู น้ำมัน NPSF

คาร์ไบด์ เกลียว โรงสี ตัน พร้อมรู น้ำมัน NPSF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,691.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้าน นิ้วสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งด้านในและด้านนอก

[คุณสมบัติ]
·การทำเกลียวทำได้ใน 1 รอบ
·ร่อง เกลียว ช่วยลด แรงบิด การตัดและการประมวลผลที่ราบรื่นขึ้น
·เวลาในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถสั้นลงได้ด้วยชนิด แบบหลายใบมีด โดยนับฟลุตตั้งแต่ 3 ถึง 6
·เริ่มต้นด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม 2.2 มม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กต่างๆ
·สามารถใช้เพื่อตัด เกลียว มีประสิทธิภาพได้จนถึงขอบของรูตาบอด
·สามารถใช้ เครื่องมือ เดียวกัน ใน การ เครื่องจักร ชิ้นงานที่มี วัสดุ ต่างกันได้
· การขัดเงา สะอาดมาก
·การ การเคลือบผิว หลายชั้นอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยยืดอายุการใช้งานของ เครื่องมือ
·ลด ความดัน ตัดทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นงานบาง ๆ ได้
·สามารถใช้ เครื่องมือ เดียวกันสำหรับเกลียวซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
B0312C0427NPSF
B0375D0618NPSF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 10,691.04

CRM THREADING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน 63

฿ 13,268.89

CRM THREADING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน 76

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ท่อเหล็ก ขนาน ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ ) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว เครื่องต๊าปเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอดรู การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว การเคลือบผิว ไนไตรด์