(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วย กลไก ปรับแบบ ละเอียด
[คุณสมบัติ]
·ใช้ กลไก ตลับลูกปืน/รองลื่น สปริง แบบรวม เป็นกรรมสิทธิ์ของ noga ซึ่งช่วยให้สามารถล็อค แขน อย่างแข็งแรงด้วย locking screw ตรงกลาง
·ในขนาดที่เหมาะสมมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง แม่เหล็ก (แบบ แขน ) | แรงดูดซับ(N) | 800 | สกรู | extM8 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม แขน โดยรวม(มิลลิเมตร) | 282 | W(มิลลิเมตร) | 50 | L(มิลลิเมตร) | 60 |
H(มิลลิเมตร) | 55 | L1(มิลลิเมตร) | 110 | L2(มิลลิเมตร) | 101 |
L3(มิลลิเมตร) | 71 | น้ำหนัก(ก.) | 1.35 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DG1030 ในชุด ที่วางมาตรวัดหน้าปัดมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง