(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความทนทาน สูงและ มอเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง:ขดลวด สนาม หนาและจำนวนขดลวดที่เพิ่มขึ้นตัวเครื่อง:เส้นผ่านศูนย์กลางลำ ตัวเครื่อง ø56มม. และ ริบ รูปทรง ใหม่
·โครงสร้างระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง:ช่องระบายอากาศอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ฝุ่นเข้าไม่น่าเป็นไปได้และเพื่อระบายความร้อนของ มอเตอร์ และ เฟือง/เกียร์ อย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร(φ / mm) | 100 | ฟังก์ชั่น ส่งใช่ / ไม่ใช่ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรอบ(นาที -1) | 9000 | ฟังก์ชั่น แบบมีฉนวน ใช่ / ไม่ใช่ | ที่รวมอยู่ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | AC100 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 7.4 | การใช้พลังงาน(W) | 720 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.5 |
คลองเลื่อย ตัวเครื่อง หลัก | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | พร้อม / ไม่มีเบรค | ที่มีจำหน่าย | รุ่น รายละเอียด | แรงบิด สูงความเร็วต่ำ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของล้อเจียร(มิลลิเมตร) | 15 | ความหนาของล้อเจียร(มิลลิเมตร) | 4 | สเปค | ฉนวนกันความร้อน คู่ / เปลี่ยนง่ายของซูเปอร์ ปลาย หน้าแปลน เครื่องมือ / พร้อมเบรค / สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ / แปรง คาร์บอน ขนาดเกลียว หมายเลข 408 |
เอาต์พุต สูงสุด(W) | 880 | มวล (รวมแบตเตอรี่)(ก.) | 1500 | อุปกรณ์เสริม | หิน งานลับคม/งานเจียรไน 36P และประแจ น็อตล็อค 20 (782401-1) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9533BLA ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์9533BLA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง