(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงทอร์ค ขัดเงาแบบพิเศษ Soft Finish®

ไขควงทอร์ค ขัดเงาแบบพิเศษ Soft Finish®

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 457.93 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
362T3
362T5
362T6
362T7
362T8
362T10
362T15
362T20
362T25
362T27
362T40
362T45
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความยาวด้าม L (มม.) มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 1,332.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน - 60 T3 2.5 164 23 30

฿ 584.76

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 60 T5 2.5 164 23 30

฿ 457.93

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 60 T6 3.5 164 23 33

฿ 459.64

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 60 T7 3.5 164 23 33

฿ 710.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 60 T8 3.5 164 23 34

฿ 905.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน - 80 T10 4 191 30 54

฿ 710.00

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 80 T15 4 191 30 54

฿ 955.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน - 100 T20 4 218 36 57

฿ 1,007.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน - 100 T25 4.5 218 36 61

฿ 516.33

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน - 115 T27 5.5 233 36 96

฿ 677.64

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน - 130 T40 7.0 254 41 134

฿ 840.30

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน - 130 T45 8 254 41 151

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย
    แรงบิด
  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลา ผ่าน
    ไม่มี
  • โคน
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • ปลาย รูปทรง
    Torx w/o ป้องกันการงัดแงะ

รายละเอียดสินค้า

ไขควงหัวท๊อกซ์ ด้ามจับ soft finish® ใบมีดลบคมทำจากเหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยมวานาเดียม ได้รับการชุบโครเมียมแล้ว ส่วนปลายผ่านการชุบแบบ Wiha Chrom

รหัสรุ่น
362T3
362T5
362T6
362T7
362T8
362T10
362T15
362T20
362T25
362T27
362T40
362T45
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความยาวด้าม L (มม.) มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 1,332.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน - 60 T3 2.5 164 23 30

฿ 584.76

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 60 T5 2.5 164 23 30

฿ 457.93

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 60 T6 3.5 164 23 33

฿ 459.64

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 60 T7 3.5 164 23 33

฿ 710.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 60 T8 3.5 164 23 34

฿ 905.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน - 80 T10 4 191 30 54

฿ 710.00

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 80 T15 4 191 30 54

฿ 955.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน - 100 T20 4 218 36 57

฿ 1,007.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน - 100 T25 4.5 218 36 61

฿ 516.33

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน - 115 T27 5.5 233 36 96

฿ 677.64

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน - 130 T40 7.0 254 41 134

฿ 840.30

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน - 130 T45 8 254 41 151

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1