(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวฉีด ขยายการไหลของอากาศที่มี แรงดึง มากกว่า หัวฉีด มาตรฐานแรงดึง มากกว่า หัวฉีด มาตรฐาน ประมาณ 20%หัวฉีดขยายการไหลของอากาศสร้างแรงดันสูงเพื่อระบายผงที่ติดอยู่ในทุกซอกมุมของขากรรไกรและร่องหัวกัดออกอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หัว แปรง หัวฉีด ปืนเป่าลม | ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) | 0.7 | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 2 / 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการใช้อากาศ(ลิตร / นาที) | 240 | ขนาดเมาท์ / กล่อง(มิลลิเมตร) | ในกล่อง 110 × 173 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 125 |
หมายเลขความสามารถ หัวฉีด | 2 × 1/0.8 × 4 | JAN Code | 4907587027313 | มวล(ก.) | 228 |
คุณสมบัติ | หัวฉีด ขยายการไหลของอากาศที่มี แรงดึง เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับ หัวฉีด มาตรฐานหัวฉีดขยายการไหลของอากาศสร้างแรงดันสูงเพื่อระบายผงที่ติดอยู่ในทุกซอกมุมของขากรรไกรและร่องหัวกัดออกอย่างมีประสิทธิภาพ | รูปทรง หัวฉีด | หัวฉีด ชนิดขยายปริมาตร | สเปค ของการเปิด สายยาง ติดตั้ง | สำหรับ เต้ารับ และข้อต่อ |
ภายในช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0–60°C | การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน | ⌀4 มม. ขึ้นไป | ความดัน ใช้งานปกติ(Mpa) | 0.5 |
บังคับของเหลว | อากาศอัด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD4M ในชุด Number AD-4 เพิ่มปริมาณ หัวฉีด สำหรับ ปืนเป่าลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง