(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีตัวเครื่องที่ ตัวเครื่อง พร้อม โครงสร้าง แบบมีฉนวน สอง ชั้น อะลูมิเนียม ซึ่งไม่จำเป็นต้องต่อสายดิน
· การออกแบบ แรงบิด สูงความเร็วต่ำ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร(φ / mm) | 100 | ฟังก์ชั่น ส่งใช่ / ไม่ใช่ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) | 9,000 | ฟังก์ชั่น แบบมีฉนวน ใช่ / ไม่ใช่ | ที่รวมอยู่ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | AC100 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 7.4 | การใช้พลังงาน(W) | 720 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.5 |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 1.6 | ขนาดของหินลับ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x ความหนา x เส้นผ่านศูนย์กลางรู)(มิลลิเมตร) | 100 × 3 × 15 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (เฟสเดียว)(V) | 100 |
กระแสไฟฟ้า(A) | 7.4 | สาย(ม.) | 2 แกน / 2.5 | สเปค | ฉนวนกันความร้อน สองชั้น / พร้อม ล็อค แกนหมุน / มือ จับ ด้านข้าง มือจับ ติดได้ทั้งสองด้าน / แบบความเร็วต่ำ / เครื่อง เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ |
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | หินเจียรแบบยืดหยุ่น Resinoid (# 36) รวมถึงแหวนรองประแจ (สำหรับเพชร) เท่านั้น (รหัสหมายเลข 310695) (PDH-100H / (E)) | เส้นผ่าศูนย์กลาง เพลา ติดตั้ง มิติ เส้นผ่าศูนย์กลางมม. ( พิทช์ สกรู ) ความยาว x | 10(1.5)X10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง