1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อยเซเบอร์อิเล็กทรอนิกส์

HIT AIRELECTORICTOOL

เลื่อยเซเบอร์อิเล็กทรอนิกส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,141.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาพร้อมกับระบบแรงสั่นสะเทือนต่ำ [UVP] ที่ลดแรงสั่นสะเทือนเมื่อทำงาน มีผนึก 3 ชิ้นเพื่อมอบการกันฝุ่นและน้ำหยดได้ดีเยี่ยม กลไกแกว่งและมอเตอร์กำลังสูงช่วยให้ตัดได้ความเร็วสูง ด้วยโครงสร้างตลับลูกปืนเฉพาะของ Hitachi จึงมีความทนทานสูงกว่า

รหัสสินค้า
CR13VBY2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,141.00

฿ 14,849.72

HIT AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ กระบี่ เลื่อย แรงดันไฟฟ้า(V) 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ การใช้พลังงาน(W) 1430
ฉนวนกันความร้อน สองชั้น ที่รวมอยู่ ความยาว(มิลลิเมตร) 465 ความสูง(มิลลิเมตร) 167
ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 130 ไม้(มิลลิเมตร) 120 จำนวนจังหวะ(ขั้นต่ำ -1 (ครั้ง / นาที)) 0 to 3000
จำนวน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 32 มวล(ก.) 4500 คุณสมบัติ การสั่นสะเทือนระหว่างทำงานลดลง เพราะระบบแรงสั่นสะเทือนต่ำ [UVP] โครงสร้างผนึกสามชั้น เหมาะสำหรับกันฝุ่นได้อย่างดีเยี่ยม ความเร็วในการตัดสูงด้วยกลไกแกว่งและมอเตอร์กำลังสูง โครงสร้างตลับลูกปืนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Hitachi ทำให้มีความทนทานเพิ่มขึ้น
สเปค ฉนวนสองชั้น, ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, ความเร็วหลายระดับ, มาพร้อมกลไกการแกว่ง, มาพร้อมกล่อง, ตัวเครื่องเรซิ่น ความสามารถในการตัด(มิลลิเมตร) ท่อ: 130/ไม้: 120/เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ: 19 กระแสไฟฟ้า(A) 15
สาย(ม.) 2 คอร์ / 2.5 อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน ใบเลื่อยโค้งหมายเลข 141, กล่อง ฟังก์ชั่น มาพร้อมกับกลไกการแกว่งและกล่อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CR13VBY2 ในชุด เลื่อยเซเบอร์อิเล็กทรอนิกส์