(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Megadora Impactor

Megadora Impactor

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 400.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
9802100
9802150
9803150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ความยาวเพลา L (มม.) ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 400.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หมายเลข 2 100 213 6.4 4907587107916 34 258×40×34

฿ 425.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน หมายเลข 2 150 263 6.4 4907587107923 34 303×40×34

฿ 445.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน หมายเลข 3 150 278 8 4907587107930 36 323×40×36

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานส่วนปลาย
    ฟิลลิป (+)
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    มี
  • เพลาทะลุ
    มี
  • หมอนรอง
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • คุณสมบัติ
    ใช้โครงสร้าง หัวล็อค หมุนในน๊อตตัวเมีย แกนมีความเหนียวรวมทั้งตัวเครื่อง ถูกชุบด้วยโลหะโครเมียมวานาเดียมที่ทนทานเป็นเยี่ยม หัวมีการชุบผิวสีดำที่มี

รายละเอียดสินค้า

ผ่าน น๊อตตัวเมีย มีโครงสร้างหมุน หัวล็อค แกนทำจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมที่มีความทนทานสูงซึ่งผ่านการ ชุบ แข็ง อย่างสมบูรณ์ หัวผ่านถูกลบคม และชุบสีดำที่มี งานละเอียด สูง

รหัสรุ่น
9802100
9802150
9803150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ความยาวเพลา L (มม.) ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 400.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หมายเลข 2 100 213 6.4 4907587107916 34 258×40×34

฿ 425.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน หมายเลข 2 150 263 6.4 4907587107923 34 303×40×34

฿ 445.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน หมายเลข 3 150 278 8 4907587107930 36 323×40×36

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●สามารถใช้กับ สกรู ไม่เป็นสนิมและการถอด สกรู
●หากตีด้วยค้อนขอบ หัวจะหมุนกลับด้าน 12° ชั่วขณะ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 6
● แกน: การชุบแข็งทั้งตัว
●ขอบ ใบมีดลบคม : มี แม่เหล็ก
● ปลาย แหลมสีดำ

วัสดุ

● ก้านไขควง : เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
● ตัวจับชิ้นงาน: โพลีโพรพีลีน อีลาสโตเมอร์