(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงด้ามไม้สำหรับเจาะ No.350

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 281.26 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
35010300
350175
3502100
3503150
3504200
3505575
3506100
3508150
3509200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)

฿ 715.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 10 300 1.2 455 9.0 4907587070081 36

฿ 281.26

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 1 - 75 - 178 5 4907587070104 25

฿ 296.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - 100 - 218 6.3 4907587070111 28

฿ 425.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 3 - 150 - 283 8 4907587070128 33

฿ 549.93

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 4 - 200 - 355 9.0 4907587070135 36

฿ 281.28

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 5.5 75 0.8 178 5.5 4907587070029 25

฿ 392.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 6 100 0.9 218 6.3 4907587070036 28

฿ 425.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 8 150 1.1 283 8 4907587070050 33

฿ 549.93

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 9 200 1.2 355 9.0 4907587070067 36

สเปค พื้นฐาน

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    NA
  • เพลาทะลุ
    มี
  • หมอนรอง
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    มือจับ ทำจากไม้
  • คุณสมบัติ
    ด้ามจับไม้ที่มีแกนเหล็กทะลุถึงปลายด้าม ส่วนปลายมีการยิงเคลือบทราย

รายละเอียดสินค้า

ไขควงยอดนิยม ด้ามทำจากไม้
[คุณสมบัติ]
ด้ามมือจับทำจากไม้ที่ตากไว้ในร่มนาน 1 ปี
· ตัวจับชิ้นงาน ให้ความ เฟลท์ อบอุ่นเหมือน ไม้ ที่จับ เรซิ่น ด้ามจับ ไม่ได้ เป็นสินค้าที่ขายดีมานาน ตั้งแต่เปิดตัวปีทศวรรษ 1930
ด้ามจับบอกรหัสสินค้าและลักษณะปากว่าเป็น + หรือ -
ด้ามจับไม้ที่มีแกนเหล็กทะลุถึงปลายด้าม
ส่วนปลายมีการยิงเคลือบทราย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานประเภทรูตรงตลอด

รหัสรุ่น
35010300
350175
3502100
3503150
3504200
3505575
3506100
3508150
3509200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)

฿ 715.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 10 300 1.2 455 9.0 4907587070081 36

฿ 281.26

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 1 - 75 - 178 5 4907587070104 25

฿ 296.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - 100 - 218 6.3 4907587070111 28

฿ 425.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 3 - 150 - 283 8 4907587070128 33

฿ 549.93

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 4 - 200 - 355 9.0 4907587070135 36

฿ 281.28

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 5.5 75 0.8 178 5.5 4907587070029 25

฿ 392.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 6 100 0.9 218 6.3 4907587070036 28

฿ 425.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 8 150 1.1 283 8 4907587070050 33

฿ 549.93

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 9 200 1.2 355 9.0 4907587070067 36

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

ใช้กับน็อตเจาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สเปค

●ชนิดทะลวง 
●ส่วนปลายมีการเคลือบพ่นทราย

วัสดุ

● ก้านไขควง : เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม 
● ตัวจับชิ้นงาน: ไม้