1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาษทราย (ไม่มีรู) ชนิดสปริง【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SANDPAPER (WITHOUT HOLE)

กระดาษทราย (ไม่มีรู) ชนิดสปริง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 387.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กระดาษทรายชนิดสปริง (ไม่มีรู)
[คุณสมบัติ]
· สารขัดถู: Alundum (อะลูมินา)
· ความกว้าง (มม.): 114
· ความยาว (มม.): 140
· เม็ดสารขัดถู: AA
· รุ่นที่ใช้งานได้: SV 12SG (รุ่นเก่า), SV 12SA
[การใช้งาน]
สำหรับเครื่องขัดขนาดเล็กและเครื่องขัดวงโคจร

รหัสสินค้า
987152
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 387.44

SANDPAPER (WITHOUT HOLE) 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการใช้ สำหรับ เครื่องขัดกระดาษทราย สารขัดถู อลันดัม (อลูมินา) ขนาดอนุภาค(#) 150
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 114 ความยาว(มิลลิเมตร) 140 บังคับ รุ่น SV 12SG (รุ่นเก่า) SV 12SA
เม็ดสารขัดถู AA ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 10