1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Scott Disc Super Diamond【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Scott Disc Super Diamond
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,765.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การบิดเพียงครั้งเดียวจะแทนที่ สารขัดเงา และยึดหรือถอดจานขัด สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน แลขัดเงาวัสดุที่ตัดยากเช่น คาร์ไบด์ เซรามิก แก้ว ควอตซ์ เป็นต้น

รหัสสินค้า
SKD38-SD-60
SKD38-SD-100
SKD38-SD-180
SKD38-SD-240
SKD38-SD-400
SKD38-SD-800
SKD50-SD-60
SKD50-SD-100
SKD50-SD-180
SKD50-SD-240
SKD50-SD-400
SKD50-SD-800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ขนาด อนุภาค
(#)
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด
(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที))
สี คุณสมบัติ ใช้ ข้อควรระวัง สารขัดถู อื่น ๆ

฿ 5,858.75

ICG MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 386018000เงินเราได้รับคำวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยมจากการจับคู่ จานขัด กว้างซึ่งสามารถจัดการกับงานใดๆ และการขายอะแดปเตอร์ที่จำหน่ายแยกต่างหากซึ่งคำนึงถึงเงื่อนไขของ เครื่องมือ ในญี่ปุ่น ด้ามจับทำจาก ยาง และป้องกันการขูดขีดมากเกินไป สำหรับแผ่นรองตัวยึดขนาด ⌀38 มม.,50 มม. และ 75 มม. คุณสามารถเลือก ความแข็ง ที่ต้องการได้ เช่น S (อ่อน), M (ปานกลาง) หรือ H (แข็ง)หินแกรนิต หินอ่อน. กระจก. กระจกควอตซ์ . เซรามิก. คาร์ไบด์.-เพชร

฿ 3,549.87

ICG MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 3810018000เงินเราได้รับคำวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยมจากการจับคู่ จานขัด กว้างซึ่งสามารถจัดการกับงานใดๆ และการขายอะแดปเตอร์ที่จำหน่ายแยกต่างหากซึ่งคำนึงถึงเงื่อนไขของ เครื่องมือ ในญี่ปุ่น ด้ามจับทำจาก ยาง และป้องกันการขูดขีดมากเกินไป สำหรับแผ่นรองตัวยึดขนาด ⌀38 มม.,50 มม. และ 75 มม. คุณสามารถเลือก ความแข็ง ที่ต้องการได้ เช่น S (อ่อน), M (ปานกลาง) หรือ H (แข็ง)หินแกรนิต หินอ่อน. กระจก. กระจกควอตซ์ . เซรามิก. คาร์ไบด์.-เพชร

฿ 2,765.91

ICG MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 3818018000เงินเราได้รับคำวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยมจากการจับคู่ จานขัด กว้างซึ่งสามารถจัดการกับงานใดๆ และการขายอะแดปเตอร์ที่จำหน่ายแยกต่างหากซึ่งคำนึงถึงเงื่อนไขของ เครื่องมือ ในญี่ปุ่น ด้ามจับทำจาก ยาง และป้องกันการขูดขีดมากเกินไป สำหรับแผ่นรองตัวยึดขนาด ⌀38 มม.,50 มม. และ 75 มม. คุณสามารถเลือก ความแข็ง ที่ต้องการได้ เช่น S (อ่อน), M (ปานกลาง) หรือ H (แข็ง)หินแกรนิต หินอ่อน. กระจก. กระจกควอตซ์ . เซรามิก. คาร์ไบด์.-เพชร

฿ 2,765.91

ICG MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 3824018000เงินเราได้รับคำวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยมจากการจับคู่ จานขัด กว้างซึ่งสามารถจัดการกับงานใดๆ และการขายอะแดปเตอร์ที่จำหน่ายแยกต่างหากซึ่งคำนึงถึงเงื่อนไขของ เครื่องมือ ในญี่ปุ่น ด้ามจับทำจาก ยาง และป้องกันการขูดขีดมากเกินไป สำหรับแผ่นรองตัวยึดขนาด ⌀38 มม.,50 มม. และ 75 มม. คุณสามารถเลือก ความแข็ง ที่ต้องการได้ เช่น S (อ่อน), M (ปานกลาง) หรือ H (แข็ง)หินแกรนิต หินอ่อน. กระจก. กระจกควอตซ์ . เซรามิก. คาร์ไบด์.-เพชร

฿ 2,765.91

ICG MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 3840018000เงินเราได้รับคำวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยมจากการจับคู่ จานขัด กว้างซึ่งสามารถจัดการกับงานใดๆ และการขายอะแดปเตอร์ที่จำหน่ายแยกต่างหากซึ่งคำนึงถึงเงื่อนไขของ เครื่องมือ ในญี่ปุ่น ด้ามจับทำจาก ยาง และป้องกันการขูดขีดมากเกินไป สำหรับแผ่นรองตัวยึดขนาด ⌀38 มม.,50 มม. และ 75 มม. คุณสามารถเลือก ความแข็ง ที่ต้องการได้ เช่น S (อ่อน), M (ปานกลาง) หรือ H (แข็ง)หินแกรนิต หินอ่อน. กระจก. กระจกควอตซ์ . เซรามิก. คาร์ไบด์.-เพชร

฿ 3,137.72

ICG MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 3880018000เงินเราได้รับคำวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยมจากการจับคู่ จานขัด กว้างซึ่งสามารถจัดการกับงานใดๆ และการขายอะแดปเตอร์ที่จำหน่ายแยกต่างหากซึ่งคำนึงถึงเงื่อนไขของ เครื่องมือ ในญี่ปุ่น ด้ามจับทำจาก ยาง และป้องกันการขูดขีดมากเกินไป สำหรับแผ่นรองตัวยึดขนาด ⌀38 มม.,50 มม. และ 75 มม. คุณสามารถเลือก ความแข็ง ที่ต้องการได้ เช่น S (อ่อน), M (ปานกลาง) หรือ H (แข็ง)หินแกรนิต หินอ่อน. กระจก. กระจกควอตซ์ . เซรามิก. คาร์ไบด์.-เพชร

฿ 8,096.86

ICG MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 5060--การบิดเพียงครั้งเดียวจะแทนที่ สารขัดเงาและยึดหรือถอด จานขัดคาร์ไบด์ สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และการขัดเงาวัสดุตัดยาก เช่น เซรามิก, กระจกควอตซ์ เป็นต้น* ใช้ด้านล่างจำนวนการหมุนการใช้งานสูงสุด * เมื่อดำเนินการขัดเงา, โปรดสวมแว่นตาป้องกัน, หน้ากากกันฝุ่น, ถุงมือ, และหมวก * โปรดเก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง, ความแห้งแล้งและ / หรือสภาพความชื้นสูง * โปรดอ่านคำแนะนำในการจัดการสำหรับ เครื่องเจียร ที่จะใช้และใช้เมื่อยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น-

฿ 5,199.20

ICG MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 50100--การบิดเพียงครั้งเดียวจะแทนที่ สารขัดเงาและยึดหรือถอด จานขัดคาร์ไบด์ สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และการขัดเงาวัสดุตัดยาก เช่น เซรามิก, กระจกควอตซ์ เป็นต้น* ใช้ด้านล่างจำนวนการหมุนการใช้งานสูงสุด * เมื่อดำเนินการขัดเงา, โปรดสวมแว่นตาป้องกัน, หน้ากากกันฝุ่น, ถุงมือ, และหมวก * โปรดเก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง, ความแห้งแล้งและ / หรือสภาพความชื้นสูง * โปรดอ่านคำแนะนำในการจัดการสำหรับ เครื่องเจียร ที่จะใช้และใช้เมื่อยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น-

฿ 3,950.90

ICG MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 50180--การบิดเพียงครั้งเดียวจะแทนที่ สารขัดเงาและยึดหรือถอด จานขัดคาร์ไบด์ สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และการขัดเงาวัสดุตัดยาก เช่น เซรามิก, กระจกควอตซ์ เป็นต้น* ใช้ด้านล่างจำนวนการหมุนการใช้งานสูงสุด * เมื่อดำเนินการขัดเงา, โปรดสวมแว่นตาป้องกัน, หน้ากากกันฝุ่น, ถุงมือ, และหมวก * โปรดเก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง, ความแห้งแล้งและ / หรือสภาพความชื้นสูง * โปรดอ่านคำแนะนำในการจัดการสำหรับ เครื่องเจียร ที่จะใช้และใช้เมื่อยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น-

฿ 3,950.90

ICG MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 50240--การบิดเพียงครั้งเดียวจะแทนที่ สารขัดเงาและยึดหรือถอด จานขัดคาร์ไบด์ สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และการขัดเงาวัสดุตัดยาก เช่น เซรามิก, กระจกควอตซ์ เป็นต้น* ใช้ด้านล่างจำนวนการหมุนการใช้งานสูงสุด * เมื่อดำเนินการขัดเงา, โปรดสวมแว่นตาป้องกัน, หน้ากากกันฝุ่น, ถุงมือ, และหมวก * โปรดเก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง, ความแห้งแล้งและ / หรือสภาพความชื้นสูง * โปรดอ่านคำแนะนำในการจัดการสำหรับ เครื่องเจียร ที่จะใช้และใช้เมื่อยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น-

฿ 3,950.90

ICG MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 50400--การบิดเพียงครั้งเดียวจะแทนที่ สารขัดเงาและยึดหรือถอด จานขัดคาร์ไบด์ สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และการขัดเงาวัสดุตัดยาก เช่น เซรามิก, กระจกควอตซ์ เป็นต้น* ใช้ด้านล่างจำนวนการหมุนการใช้งานสูงสุด * เมื่อดำเนินการขัดเงา, โปรดสวมแว่นตาป้องกัน, หน้ากากกันฝุ่น, ถุงมือ, และหมวก * โปรดเก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง, ความแห้งแล้งและ / หรือสภาพความชื้นสูง * โปรดอ่านคำแนะนำในการจัดการสำหรับ เครื่องเจียร ที่จะใช้และใช้เมื่อยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น-

฿ 3,950.90

ICG MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 50800--การบิดเพียงครั้งเดียวจะแทนที่ สารขัดเงาและยึดหรือถอด จานขัดคาร์ไบด์ สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และการขัดเงาวัสดุตัดยาก เช่น เซรามิก, กระจกควอตซ์ เป็นต้น* ใช้ด้านล่างจำนวนการหมุนการใช้งานสูงสุด * เมื่อดำเนินการขัดเงา, โปรดสวมแว่นตาป้องกัน, หน้ากากกันฝุ่น, ถุงมือ, และหมวก * โปรดเก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง, ความแห้งแล้งและ / หรือสภาพความชื้นสูง * โปรดอ่านคำแนะนำในการจัดการสำหรับ เครื่องเจียร ที่จะใช้และใช้เมื่อยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แผ่นดิสก์เพชร เม็ดสารขัดถู N/A