(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กับดอกสว่านเปลี่ยนเม็ดอินเสิร์ต สามารถทำการตัดที่สมดุลและการป้อนตารางให้สูงขึ้นถึงสองเท่าโดยการกัดแบบขั้นบันไดที่ทางเข้าซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำของรูที่มีการแปรรูป
รหัสสินค้า |
---|
880-D1600L20-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภทก้าน | ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | ความยาวของโปรแกรม (มิลลิเมตร) | ประเภท ก้าน (มิลลิเมตร) | สกรู ขนาดรู ไพล็อต | ปริมาณการปรับทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล (สูงสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด (มิลลิเมตร) | มุมบริเวณปลายแหลม (°) | การอ้างอิง ความเผื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | สกรู ชิ้นส่วน ชิป IC | ประแจส่วนประกอบ | ชิป IC ใช้งานได้ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,173.31 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 51 | 116 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 48 | 66 | 20 | - | +0.3 | 16.6 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08 (6IP) | 880-02: C/P | 0.2 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA | การใช้งาน | การขุดเจาะทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
ความหยาบของ พื้นผิว ผ่านกรรมวิธี ra((7.5 + L / μm) | 1 ถึง 5 | ชนิด | ก้าน กับ กระบอกสูบ แบน | อื่น ๆ | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO 9766 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 880-D1600L20-03 ในชุด ดอกสว่าน Super U - ก้านทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
880-D1270L20-02 |
880-D1270L20-05 |
880-D1300L20-02 |
880-D1600L20-04 |
880-D1600L20-05 |
880-D1650L20-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภทก้าน | ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | ความยาวของโปรแกรม (มิลลิเมตร) | ประเภท ก้าน (มิลลิเมตร) | สกรู ขนาดรู ไพล็อต | ปริมาณการปรับทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล (สูงสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด (มิลลิเมตร) | มุมบริเวณปลายแหลม (°) | การอ้างอิง ความเผื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | สกรู ชิ้นส่วน ชิป IC | ประแจส่วนประกอบ | ชิป IC ใช้งานได้ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,977.21 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.7 | 28 | 91 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 25 | 41 | 20 | - | +0.25 | 13.2 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08 (6IP) | 880-01: P/C | 0.2 | ||
฿ 30,692.98 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.7 | 66 | 129 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 63 | 79 | 20 | - | +0.25 | 13.2 | 79 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08 (6IP) | 880-01: P/C | 0.2 | ||
฿ 22,977.21 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 29 | 92 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 26 | 42 | 20 | - | +0.25 | 13.5 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08 (6IP) | 880-01: P/C | 0.2 | ||
฿ 27,813.62 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 67 | 132 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 64 | 82 | 20 | - | +0.3 | 16.6 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08 (6IP) | 880-02: C/P | 0.2 | ||
฿ 30,257.83 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 83 | 148 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 80 | 98 | 20 | - | +0.3 | 16.6 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08 (6IP) | 880-02: C/P | 0.2 | ||
฿ 20,611.84 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.5 | 37 | 102 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 33 | 52 | 20 | - | +0.6 | 17.7 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03 (7IP) | 880-03: P/C | 0.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง