(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด n สูงสุด | ขนาด dc (มิลลิเมตร) | ขนาด D 5 m (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | สเปค | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | การ กระจาย ใบมีดลบคม | ความยาวของโปรแกรม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,756.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 5 | 4 | 33800 | 27 | 32 | 0.3 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 8 | หารเท่ากัน | 40 | ||
฿ 24,456.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 4 | 4 | 33800 | 27 | 32 | 0.3 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 8 | การหารไม่เท่ากัน | 40 | ||
฿ 25,941.47 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 4 | 5 | 43200 | 25 | 32 | 0.3 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 10 | หารเท่ากัน | 40 | ||
฿ 25,941.47 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 4 | 6 | 32900 | 23 | 32 | 0.2 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 12 | หารเท่ากัน | 43 | ||
฿ 21,053.05 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 3 | 6 | 32900 | 23 | 32 | 0.2 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 12 | การหารไม่เท่ากัน | 43 | ||
฿ 33,222.08 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 6 | 4 | 29800 | 34 | 40 | 0.5 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 8 | หารเท่ากัน | 50 | ||
฿ 29,008.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 5 | 5 | 37200 | 32 | 40 | 0.5 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 10 | หารเท่ากัน | 50 | ||
฿ 26,756.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 4 | 6 | 28300 | 30 | 40 | 0.6 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 12 | หารเท่ากัน | 50 | ||
฿ 25,941.47 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 3 | 6 | 28300 | 30 | 40 | 0.6 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 12 | การหารไม่เท่ากัน | 50 | ||
฿ 37,442.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52 | 8 | 4 | 26100 | 44 | 50 | 1 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 8 | หารเท่ากัน | 50 | ||
฿ 32,390.01 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52 | 5 | 6 | 24000 | 40 | 50 | 1 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 12 | หารเท่ากัน | 50 | ||
฿ 28,241.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52 | 4 | 6 | 24400 | 40 | 50 | 1 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 12 | การหารไม่เท่ากัน | 50 | ||
฿ 30,541.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52 | 5 | 8 | 20600 | 36 | 50 | 1 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 16 | หารเท่ากัน | 60 | ||
฿ 28,241.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52 | 4 | 8 | 20600 | 36 | 50 | 1 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 16 | การหารไม่เท่ากัน | 60 | ||
฿ 45,829.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 66 | 10 | 4 | 23100 | 58 | 63 | 1.7 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 8 | หารเท่ากัน | 50 | ||
฿ 41,282.77 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 66 | 7 | 6 | 21700 | 54 | 63 | 1.6 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 12 | หารเท่ากัน | 50 | ||
฿ 34,376.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 66 | 5 | 6 | 21700 | 54 | 63 | 1.6 | พิทช์ หยาบ (ไม่กี่ฟลุต) | 12 | การหารไม่เท่ากัน | 50 | ||
฿ 36,675.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 66 | 6 | 8 | 17600 | 50 | 63 | 1.8 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 16 | หารเท่ากัน | 60 | ||
฿ 34,376.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 66 | 5 | 8 | 17600 | 50 | 63 | 1.8 | พิทช์ หยาบ (ไม่กี่ฟลุต) | 16 | การหารไม่เท่ากัน | 60 | ||
฿ 36,446.36 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 66 | 5 | 10 | 18478 | 46 | 63 | 1.6 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 20 | หารเท่ากัน | 80 | ||
฿ 34,002.15 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 66 | 4 | 10 | 18478 | 46 | 63 | 1.6 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 20 | การหารไม่เท่ากัน | 80 | ||
฿ 54,168.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 12 | 4 | 20500 | 72 | 63 | 1.9 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 8 | หารเท่ากัน | 50 | ||
฿ 45,063.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 8 | 6 | 18900 | 68 | 63 | 1.8 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 12 | หารเท่ากัน | 50 | ||
฿ 40,462.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 6 | 6 | 18900 | 68 | 63 | 1.8 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 12 | การหารไม่เท่ากัน | 50 | ||
฿ 42,763.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 7 | 8 | 15400 | 64 | 63 | 2 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 16 | หารเท่ากัน | 60 | ||
฿ 38,210.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 5 | 8 | 15400 | 64 | 63 | 2 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 16 | การหารไม่เท่ากัน | 60 | ||
฿ 42,894.91 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 6 | 10 | 15622 | 60 | 63 | 2 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 20 | หารเท่ากัน | 80 | ||
฿ 40,502.70 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 5 | 10 | 15622 | 60 | 63 | 2 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 20 | การหารไม่เท่ากัน | 80 | ||
฿ 51,787.67 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 7 | 10 | 12843 | 80 | 80 | 3.5 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 20 | หารเท่ากัน | 80 | ||
฿ 49,395.46 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 6 | 10 | 12843 | 80 | 80 | 3.5 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 20 | การหารไม่เท่ากัน | 80 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลาง |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา หมวดหมู่ | การประมวลผลหยาบและปานกลาง | ประเภทรายละเอียด | CoromantCAPTO | วัตถุให้ความเย็น | ศูนย์น้ำหล่อเย็น |
รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การกัดปาดหน้า / การขึ้น การกลึงตามแบบ เบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง