(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร่อง บด สล็อต นี้มีสองรูกุญแจเพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้ตั้งแต่ 2 ช่อง
รหัสสินค้า |
---|
MSTC100SN1416-10-3T |
MSTC125SN1416-10-4T |
MSTC125SN1618-10-4T |
MSTC125SN1820-12-4T |
MSTC125SN2123-12-4T |
MSTC160SN1618-10-5T |
MSTC160SN1820-12-5T |
MSTC160SN2123-12-5T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนใบมีด (แผ่น) | มือที่ต้องการ | φD (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | φd2 (มิลลิเมตร) | φA (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | a (มิลลิเมตร) | ข (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ใบมีดลบคม W (นาที) (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ใบมีดลบคม W (สูงสุด) (มิลลิเมตร) | จำนวนรอบการปฏิวัติสูงสุด (min⁻¹) | น้ำหนัก (g) | ความลึกร่อง T (มม.) | แถว ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ | φd (H7) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 69,315.94 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | มือขวา | 100 | 20 | 14 | 48 | 24 | 50.8 | 7 | 12.4 | 14 | 16 | 17,250 | 1000 | 24.4 | 3 | 27 | ||
฿ 90,953.33 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | มือซ้าย | 125 | 27 | 18 | 58 | 26 | 50.8 | 8 | 14.4 | 14 | 16 | 15,450 | 1600 | 31.9 | 4 | 32 | ||
฿ 90,953.33 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | มือซ้าย | 125 | 27 | 18 | 58 | 26 | 50.8 | 8 | 14.4 | 16 | 18 | 15,450 | 1700 | 31.9 | 4 | 32 | ||
฿ 90,953.33 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | มือซ้าย | 125 | 27 | 18 | 58 | 26 | 51.0 | 8 | 14.4 | 18 | 20.7 | 10,350 | 1600 | 31.9 | 4 | 32 | ||
฿ 90,953.33 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | มือซ้าย | 125 | 27 | 18 | 58 | 26 | 51.0 | 8 | 14.4 | 20.7 | 23.3 | 10,350 | 1700 | 31.9 | 4 | 32 | ||
฿ 104,123.89 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มือขวา | 160 | 56 | - | 70 | 30 | 50.8 | 9 | 16.4 | 16 | 18 | 13,650 | 2300 | 43.4 | 5 | 40 | ||
฿ 104,123.89 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มือขวา | 160 | 56 | - | 70 | 30 | 51.0 | 9 | 16.4 | 18 | 20.7 | 9,150 | 2300 | 43.4 | 5 | 40 | ||
฿ 104,123.89 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มือขวา | 160 | 56 | - | 70 | 30 | 51.0 | 9 | 16.4 | 20.7 | 23.3 | 9,150 | 2600 | 43.4 | 5 | 40 |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง