1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม ด้านล่าง รูปทรง โค้งมนพิเศษ 6 ใบมีดลบคม มีดกระบวนการป้อนสูง6PDRS (รหัสสินค้า)

ใบมีดลบคม ด้านล่าง รูปทรง โค้งมนพิเศษ 6 ใบมีดลบคม มีดกระบวนการป้อนสูง6PDRS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,537.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เส้นผ่านศูนย์กลางแกน มีขนาดใหญ่เพื่อเพิ่ม ความแข็งเกร็งสเปค 6 ฟันช่วยให้อัตราป้อนสูง

รหัสสินค้า
6PDRS060-045-06
6PDRS080-060-08
6PDRS100-075-10
6PDRS120-090-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวของ ใบมีดลบคม/ ขลุ่ย (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. dc
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 4,537.72

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.557966-0.020 ถึง -0.038

฿ 6,477.12

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6631288-0.025 ถึง -0.047

฿ 8,850.72

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 7.572151010-0.025 ถึง -0.047

฿ 11,253.27

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 983181212-0.032 ถึง -0.059

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 จำนวนร่อง(แผ่น) 6
การเคลือบผิว สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove