1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
E-SVUC (B) -A ชนิดแท่ง คาร์ไบด์ ปราศจากการสั่นสะเทือน (การตัดด้านล่าง) (รหัสสินค้า)

E-SVUC (B) -A ชนิดแท่ง คาร์ไบด์ ปราศจากการสั่นสะเทือน (การตัดด้านล่าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,788.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 5° (B),บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)

รหัสสินค้า
E12Q-SVUCR08-18A
E16X-SVUBR11-25A
E20S-SVUBR11-29A
E25T-SVUBR16-34A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD H
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
L4
(มิลลิเมตร)
θ ประแจ สกรู แคลมป์ยึด

฿ 15,788.19

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 18180121111.55.523228 °FT-6SB-2050TR

฿ 22,148.87

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 25220161516828278 °FT-8SB-2570TR

฿ 33,437.95

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 29250201918832307 °FT-8SB-2570TR

฿ 46,922.11

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 343002524218.5383713 °FT-15SB-40125TRN

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ V (เพชร 35 °) ใช้ รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มือที่ต้องการ มือขวา
รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน มุมหลบ ความยาวยื่นออกมา (L / D) ถึง 7
การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน ที่รวมอยู่ L5(มิลลิเมตร) - มุมอ้างอิง R (rε) 0.4