(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,ดึง;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ที่ไม่ใช่ มาตรฐาน ISO;มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
C04X-SJZCL03-065 |
C04X-SJZCR03-065 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,331.80 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ถนัดมือซ้าย | ||
฿ 10,331.80 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | อื่น ๆ | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | 6.5 | ใช้ | ดึง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน | ความยาวรวม L1 | 93 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | 4 |
ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ถึง 7 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | H(มิลลิเมตร) | 3.8 |
F(มิลลิเมตร) | 4 | S(มิลลิเมตร) | 1.8 | L2(มิลลิเมตร) | 4 |
L3(มิลลิเมตร) | 4.8 | θ | 15 ° | ประแจ | FT-6 |
มุมอ้างอิง R (rε) | 0.03 | สกรู แคลมป์ยึด | SB-1635TR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง