1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท SDJC-FF (ไม่ ออฟเซ็ท)(เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก / การกลึงตามแบบ) โฮลเดอร์ (รหัสสินค้า)

ประเภท SDJC-FF (ไม่ ออฟเซ็ท)(เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก / การกลึงตามแบบ) โฮลเดอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,175.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นี่คือประเภท SDJC-FF
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ เครื่องมือ ขนาดเล็ก ด้ามจับ จับกลึงทั่วไป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ

รหัสสินค้า
SDJCL0808F-07FF
SDJCL1010JX-07FF
SDJCL1010JX-11FF
SDJCL1212F-11FF
SDJCL1212JX-11FF
SDJCL1616JX-11FF
SDJCR0808F-07FF
SDJCR1010JX-07FF
SDJCR1010JX-11FF
SDJCR1212F-11FF
SDJCR1212JX-11FF
SDJCR1616JX-11FF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือที่ต้องการ B
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
F2
(มิลลิเมตร)
H1 = ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
ประแจ สกรู แคลมป์ยึด

฿ 2,554.89

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย880.588514FT-8SB-2570TR

฿ 2,554.89

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย1010-10120-FT-8SB-2570TR

฿ 2,554.89

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย101031012020FT-15SB-4085TR

฿ 2,648.97

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย12121128520FT-15SB-4085TR

฿ 2,648.97

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย121211212020FT-15SB-4085TR

฿ 2,200.00

MILLING HOLDERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน ถนัดมือซ้าย1616-16120-FT-15SB-4085TR

฿ 2,554.89

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา880.588514FT-8SB-2570TR

฿ 2,554.89

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา1010-10120-FT-8SB-2570TR

฿ 2,554.89

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา101031012020FT-15SB-4085TR

฿ 2,648.97

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา12121128520FT-15SB-4085TR

฿ 2,175.00

MILLING HOLDERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน มือขวา121211212020FT-15SB-4085TR

฿ 2,200.00

MILLING HOLDERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน มือขวา1616-16120-FT-15SB-4085TR

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ D (เพชร 55 °) ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ บวก S(มิลลิเมตร) 0 มุมอ้างอิง R (rε) 0.2