1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ประเภท SDJC-FF (ไม่ ออฟเซ็ท)(เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก / การกลึงตามแบบ) โฮลเดอร์ (รหัสสินค้า)

KYR MILLING HOLDERS

ประเภท SDJC-FF (ไม่ ออฟเซ็ท)(เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก / การกลึงตามแบบ) โฮลเดอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,175.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นี่คือประเภท SDJC-FF
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ เครื่องมือ ขนาดเล็ก ด้ามจับ จับกลึงทั่วไป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ

รหัสสินค้า
SDJCL1010JX-11FF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือที่ต้องการ B
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
F2
(มิลลิเมตร)
H1 = ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
ประแจ สกรู แคลมป์ยึด

฿ 2,554.89

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย101031012020FT-15SB-4085TR

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ D (เพชร 55 °) ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ บวก S(มิลลิเมตร) 0 มุมอ้างอิง R (rε) 0.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDJCL1010JX-11FF ในชุด ประเภท SDJC-FF (ไม่ ออฟเซ็ท)(เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก / การกลึงตามแบบ) โฮลเดอร์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SDJCL0808F-07FF
SDJCL1010JX-07FF
SDJCL1212F-11FF
SDJCL1212JX-11FF
SDJCL1616JX-11FF
SDJCR0808F-07FF
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือที่ต้องการ B
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
F2
(มิลลิเมตร)
H1 = ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
ประแจ สกรู แคลมป์ยึด

฿ 2,554.89

1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย880.588514FT-8SB-2570TR

฿ 2,554.89

1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย1010-10120-FT-8SB-2570TR

฿ 2,648.97

1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย12121128520FT-15SB-4085TR

฿ 2,648.97

1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย121211212020FT-15SB-4085TR

฿ 2,200.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน ถนัดมือซ้าย1616-16120-FT-15SB-4085TR

฿ 2,554.89

1 ชิ้น 5 วัน มือขวา880.588514FT-8SB-2570TR