(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· นี่คือประเภท SDJC-FF
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ เครื่องมือ ขนาดเล็ก ด้ามจับ จับกลึงทั่วไป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ
รหัสสินค้า |
---|
SDJCR1212F-11FF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | F2 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,648.97 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 12 | 12 | 1 | 12 | 85 | 20 | FT-15 | SB-4085TR |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก | S(มิลลิเมตร) | 0 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDJCR1212F-11FF ในชุด ประเภท SDJC-FF (ไม่ ออฟเซ็ท)(เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก / การกลึงตามแบบ) โฮลเดอร์
รหัสสินค้า |
---|
SDJCL1010JX-11FF |
SDJCL1212F-11FF |
SDJCL1212JX-11FF |
SDJCL1616JX-11FF |
SDJCR1212JX-11FF |
SDJCR1616JX-11FF |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | F2 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,554.89 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 10 | 10 | 3 | 10 | 120 | 20 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 2,648.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 12 | 12 | 1 | 12 | 85 | 20 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 2,648.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 12 | 12 | 1 | 12 | 120 | 20 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 2,200.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | - | 16 | 120 | - | FT-15 | SB-4085TR | |
฿ 2,175.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | มือขวา | 12 | 12 | 1 | 12 | 120 | 20 | FT-15 | SB-4085TR | |
฿ 2,200.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | มือขวา | 16 | 16 | - | 16 | 120 | - | FT-15 | SB-4085TR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง