1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าป เกลียว ปลายแหลมสำหรับวัสดุที่ตัดเฉือนยาก_EH-PO (รหัสสินค้า)

HSS-CO_SPIRAL POINTED TAPS

ดอกต๊าป เกลียว ปลายแหลมสำหรับวัสดุที่ตัดเฉือนยาก_EH-PO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 366.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ ต๊าป EH-PO เหมาะสำหรับ วัสดุ ความแข็ง สูงตั้งแต่ 30 ถึง 45 HRC ใน เหล็กกล้าคาร์บอน สูง การตีขึ้นรูป โลหะผสม เหล็กกล้า วัสดุแบ่งเบาบรรเทา และ วัสดุ แม่พิมพ์
■ อายุการใช้งาน เครื่องมือ ดีขึ้นอย่างมากโดยใช้ รูปทรง คมตัดที่เหมาะกับ วัสดุ เครื่องจักร เฉือนยาก ต๊าปมีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
■ สำหรับการใช้งาน รูทะลุ

รหัสสินค้า
EPHMT014Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 2,030.57

HSS-CO_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 6 วัน M14288P526-10.5811e

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 4.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (35 ถึง 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ
การเคลือบผิว Y/N NA จำนวนร่อง 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPHMT014Q ในชุด ดอกต๊าป เกลียว ปลายแหลมสำหรับวัสดุที่ตัดเฉือนยาก_EH-PO

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EPHMR6.0M
EPHMS010N
EPHMS010O
EPHMT016Q
EPHMT018R
EPHMT020R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 452.88

1 ชิ้น 10 วัน M6162P3152664.57c

฿ 750.00

1 ชิ้น 6 วัน M101.2575P423-75.58e

฿ 688.08

1 ชิ้น 10 วัน M101.575P423-75.58e

฿ 2,063.22

1 ชิ้น 19 วัน M16295P526-12.51013e

฿ 3,601.58

1 ชิ้น 20 วัน M182.5100P533-141114e

฿ 4,846.67

1 ชิ้น 6 วัน M202.5105P533-151215e