1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ สำหรับวัสดุที่ตัดเฉือนยาก_EH-HT (รหัสสินค้า)

EH-HT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 349.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ ต๊าป EH-HT เหมาะสำหรับการต๊าป วัสดุ ความแข็ง สูงตั้งแต่ 35 ถึง 45 HRC เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน สูง การตีขึ้นรูป โลหะผสม เหล็กกล้า วัสดุ กลั่นด้วยความร้อน และ วัสดุ แม่พิมพ์ โลหะ
■ อายุการใช้งาน เครื่องมือ ดีขึ้นอย่างมากโดยการใช้ รูปทรง คมตัดที่เหมาะกับ วัสดุ ตัดเฉือนที่ยาก ต๊าป EH-HT มีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
■ มี การทําแชมเฟอร์ สองประเภทให้เลือก 2.5P สำหรับรูตัน และ 5P สำหรับ รูทะลุ

รหัสสินค้า
ETHMR5.0K1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 429.00

EH-HT 1 ชิ้น 1 วัน M50.82.5P60P313225.54.573c

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด วัสดุชิ้นงาน เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (35 ถึง 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ETHMR5.0K1 ในชุด ดอกต๊าปมือ สำหรับวัสดุที่ตัดเฉือนยาก_EH-HT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ETHMR3.0G5
ETHMR4.0I1
ETHMR4.0I5
ETHMR6.0M1
ETHMR6.0M5
ETHMS010O5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 395.48

1 ชิ้น 10 วัน M30.55P46P391443.263c

฿ 420.00

1 ชิ้น 1 วัน M40.72.5P52P311175473c

฿ 509.90

1 ชิ้น 12 วัน M40.75P52P311175473c

฿ 369.18

1 ชิ้น 1 วัน M612.5P62P3152664.573c

฿ 472.00

1 ชิ้น 10 วัน M615P62P3152664.573c

฿ 706.29

1 ชิ้น 19 วัน M101.55P75P423-75.584e