(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ SU2-SP เป็น ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง สำหรับ สเตนเลส ตัดแข็ง ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับการเจาะ สเตนเลส แตนเลส เช่น SUS 316 และ SUS 317
■ เป็นการ การออกแบบ พิเศษสำหรับด้ายสองสามเส้นแรกและ สมดุล คือครึ่งหนึ่งของความสูง เกลียว
■ ด้วย รูปทรง พิเศษนี้ จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันการบิ่นของเกลียวเต็ม มันช่วยลด แรงบิด การแตะและมีความทนทานต่อการเสียดสีที่ดีในขณะเดียวกันก็รักษาข้อกำหนดไกด์ เกลียว สกรู ไว้
■ มีการปรับปรุงการคาย ชิป IC จาก การออกแบบ ร่องฟันอันเป็นเอกลักษณ์
รหัสสินค้า |
---|
SU2MR010O |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 737.74 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | f |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 3P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / โลหะผสม นิกเกิล(อินโคเนล, ฯลฯ ) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | กระบวนการเตรียมผิว | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | มุม บิด | 45° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SU2MR010O ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับเหล็กสเตนเลสเหนียว_SU2-SP
รหัสสินค้า |
---|
SU2MQ5.0K |
SU2MQ6.0M |
SU2MR010M |
SU2MR012M |
SU2MR012N |
SU2MR012O |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 369.73 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | D | ||
฿ 456.84 | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | D | ||
฿ 1,139.84 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M10 | 1 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | f | ||
฿ 1,574.02 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M12 | 1 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | f | ||
฿ 1,347.25 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M12 | 1.25 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | f | ||
฿ 1,347.25 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | f |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง