(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ N-CT LA เป็นต๊า คาร์ไบด์ ที่เหมาะสำหรับการต๊าปการหล่ออลูมิเนียม (AC) แม่พิมพ์ หล่อ อะลูมิเนียม (ADC) และการหล่อ สังกะสี (ZDC) สำหรับการผลิตเชิงปริมาตร
รหัสสินค้า |
---|
TCNS020O1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,091.80 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 1.5 | 1.5P | 95 | P4 | 24 | 15 | 12 | 15 | 4 | e |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กชุบ และ เหล็กกล้า อารมณ์ (45 ถึง 55 HRC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TCNS020O1 ในชุด ต๊าป คาร์ไบด์ สำหรับโลหะผสมเบา_N-CT-FC
รหัสสินค้า |
---|
TCNR010N3 |
TCNR010O1 |
TCNR010O3 |
TCNS020O3 |
TCNS020R1 |
TCNS020R3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,918.53 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 3P | 75 | P3 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 5,918.53 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 5,918.53 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 3P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 14,091.80 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 1.5 | 3P | 95 | P4 | 24 | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
฿ 14,098.78 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 2.5 | 1.5P | 105 | P4 | 35 | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
฿ 14,098.78 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 2.5 | 3P | 105 | P4 | 35 | 15 | 12 | 15 | 4 | e |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง