1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าป คาร์ไบด์ สำหรับโลหะผสมเบา_N-CT-LA (รหัสสินค้า)

CARBIDE_HAND TAPS

ต๊าป คาร์ไบด์ สำหรับโลหะผสมเบา_N-CT-LA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,819.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ N-CT LA เป็นต๊า คาร์ไบด์ ที่เหมาะสำหรับการต๊าปการหล่ออลูมิเนียม (AC) แม่พิมพ์ หล่อ อะลูมิเนียม (ADC) และการหล่อ สังกะสี (ZDC) สำหรับการผลิตเชิงปริมาตร

รหัสสินค้า
TW3.0G1LWB5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 5,020.82

CARBIDE_HAND TAPS 1 ชิ้น 6 วัน M30.55P521b1354731

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TW3.0G1LWB5 ในชุด ต๊าป คาร์ไบด์ สำหรับโลหะผสมเบา_N-CT-LA

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TCNR010N3A
TCNR010O1A
TCNR010O3A
TW3.0G1LWBA
TW4.0I1LWB5
TW4.0I1LWBA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 5,918.53

1 ชิ้น 19 วัน M101.253P75P32275.583e

฿ 7,784.31

1 ชิ้น 6 วัน M101.51.5P75P32475.583e

฿ 7,784.31

1 ชิ้น 6 วัน M101.53P75P32475.583e

฿ 4,339.35

1 ชิ้น 6 วัน M30.51.5P521b1354731

฿ 5,282.05

1 ชิ้น 6 วัน M40.75P601b165.54.5731

฿ 5,282.05

1 ชิ้น 6 วัน M40.71.5P601b165.54.5731