1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตรวจสอบหมุดเพื่อหารูเจาะในการต๊าปตัด เกลียว (ชนิดตรง)_CPC-S (รหัสสินค้า)

HSS_CHECK PINS

ตรวจสอบหมุดเพื่อหารูเจาะในการต๊าปตัด เกลียว (ชนิดตรง)_CPC-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 598.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ CPC-S ประกอบด้วยหมุด 5 ชิ้น ช่วยให้สามารถตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะได้หลายประเภท และตรวจสอบความลึกของรูเจาะ (สำหรับต๊าปตัด ชนิดตรง) CPC-S ทำจากวัสดุ เหล็กกล้าไฮสปีด ที่ทนต่อการสึกหรอ และใช้ได้กับทั้ง รูทะลุ และรูตัน
■ คลองเลื่อย ห้าพินมีสองประเภท ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของการยึด เกลียว: ชุดหนึ่งประกอบด้วยพินของการยึดเกลียว 75% ถึง 65% และอีกชุดหนึ่งประกอบด้วยพินของการยึด เกลียว 100% ถึง 90%

รหัสสินค้า
CPCS9.0JM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
d1
(มิลลิเมตร)
d2
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
ℓ2
(มิลลิเมตร)
ℓ3
(มิลลิเมตร)
เปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วมของ เกลียว 90%

฿ 5,398.34

HSS_CHECK PINS 1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM90.7511011027.510-95% ถึง 65% (5-Piece คลองเลื่อย)95% ถึง 65% (5-Piece คลองเลื่อย)13.518.022.5-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการตัด เกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPCS9.0JM ในชุด ตรวจสอบหมุดเพื่อหารูเจาะในการต๊าปตัด เกลียว (ชนิดตรง)_CPC-S

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CPCS010JD
CPCS010JE
CPCS010JF
CPCS9.0JS
CPCS9.0MA
CPCS9.0MB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
d1
(มิลลิเมตร)
d2
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
ℓ2
(มิลลิเมตร)
ℓ3
(มิลลิเมตร)
เปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วมของ เกลียว 90%

฿ 1,055.00

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM100.7511011027.510-9.310 (85%)9.391 (75%)152025-

฿ 1,055.00

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM100.7511011027.510-9.350 (80%)9.432 (70%)152025-

฿ 1,055.00

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM100.7511011027.510-9.391 (75%)9.472 (65%)152025-

฿ 5,398.34

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM90.7511011027.510-100% ถึง 70% (5-Piece คลองเลื่อย)100% ถึง 70% (5-Piece คลองเลื่อย)13.518.022.5-

฿ 1,080.00

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM9111011027.510-7.917 (100%)8.026 (90%)13.518.022.5-

฿ 1,080.00

1 ชิ้น 20 วัน มิเตอร์วัดไฟM9111011027.510-7.972 (95%)8.080 (85%)13.518.022.5-