(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ CPC-S ประกอบด้วยหมุด 5 ชิ้น ช่วยให้สามารถตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะได้หลายประเภท และตรวจสอบความลึกของรูเจาะ (สำหรับต๊าปตัด ชนิดตรง) CPC-S ทำจากวัสดุ เหล็กกล้าไฮสปีด ที่ทนต่อการสึกหรอ และใช้ได้กับทั้ง รูทะลุ และรูตัน
■ คลองเลื่อย ห้าพินมีสองประเภท ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของการยึด เกลียว: ชุดหนึ่งประกอบด้วยพินของการยึดเกลียว 75% ถึง 65% และอีกชุดหนึ่งประกอบด้วยพินของการยึด เกลียว 100% ถึง 90%
รหัสสินค้า |
---|
CPCS7.0MF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | d1 (มิลลิเมตร) | d2 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | ℓ2 (มิลลิเมตร) | ℓ3 (มิลลิเมตร) | เปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วมของ เกลียว 90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 876.67 | HSS_CHECK PINS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M7 | 1 | 99 | 99 | 22 | 8 | - | 6.188 (75%) | 6.296 (65%) | 10.5 | 14.0 | 17.5 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการตัด เกลียว | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPCS7.0MF ในชุด ตรวจสอบหมุดเพื่อหารูเจาะในการต๊าปตัด เกลียว (ชนิดตรง)_CPC-S
รหัสสินค้า |
---|
CPCS010JD |
CPCS010JE |
CPCS010JF |
CPCS7.0MM |
CPCS7.0MS |
CPCS8.0JA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | d1 (มิลลิเมตร) | d2 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | ℓ2 (มิลลิเมตร) | ℓ3 (มิลลิเมตร) | เปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วมของ เกลียว 90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,055.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 0.75 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | - | 9.310 (85%) | 9.391 (75%) | 15 | 20 | 25 | - | ||
฿ 1,055.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 0.75 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | - | 9.350 (80%) | 9.432 (70%) | 15 | 20 | 25 | - | ||
฿ 1,055.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 0.75 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | - | 9.391 (75%) | 9.472 (65%) | 15 | 20 | 25 | - | ||
฿ 4,370.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M7 | 1 | 99 | 99 | 22 | 8 | - | 95% ถึง 65% (5-Piece คลองเลื่อย) | 95% ถึง 65% (5-Piece คลองเลื่อย) | 10.5 | 14.0 | 17.5 | - | ||
฿ 4,370.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M7 | 1 | 99 | 99 | 22 | 8 | - | 100% ถึง 70% (5-Piece คลองเลื่อย) | 100% ถึง 70% (5-Piece คลองเลื่อย) | 10.5 | 14.0 | 17.5 | - | ||
฿ 1,005.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 0.75 | 99 | 99 | 22 | 8 | - | 7.188 (100%) | 7.269 (90%) | 12 | 16 | 20 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง