1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปร่อง เกลียว สั้น รูลึก Use_S-SP (รหัสสินค้า)

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS

ต๊าปร่อง เกลียว สั้น รูลึก Use_S-SP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 380.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

■ เนื่องจากส่วนของ เกลียวสั้น แรงเสียดทานจึงน้อยลงและการจ่ายสาร การหล่อลื่น ก็ดีขึ้น และS - SP ก็เป็นต๊าปร่องเกลียวที่มีประสิทธิภาพในการเจาะรูลึกที่ลึกกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ถึง 2.5 เท่า

รหัสสินค้า
SSMQ016Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง กระบวนการเตรียมผิว มุม บิด

฿ 1,257.72

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M162เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[○] / สเตนเลส (SUS)[○] / การหล่อ เหล็กกล้า (SC)[○]95P218-12.510133จ - 1ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์45°

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSMQ016Q ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สั้น รูลึก Use_S-SP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SSMP2.6F
SSMP3.0G-3
SSMP3.5H-3
SSMQ018M
SSMQ018O
SSMQ020M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง กระบวนการเตรียมผิว มุม บิด

฿ 585.93

1 ชิ้น 6 วัน M2.60.45การหล่อ เหล็กกล้า (SC)[◯] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / สเตนเลส (SUS)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯]46P141432.552Dทำผิวด้วยวิธีออกไซด์45°

฿ 440.00

1 ชิ้น 1 วัน M30.5การหล่อ เหล็กกล้า (SC)[◯] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / สเตนเลส (SUS)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯]46P151443.263Dทำผิวด้วยวิธีออกไซด์45°

฿ 463.18

1 ชิ้น 20 วัน M3.50.6การหล่อ เหล็กกล้า (SC)[◯] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / สเตนเลส (SUS)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯]52P17165473Dทำผิวด้วยวิธีออกไซด์45°

฿ 3,633.63

1 ชิ้น 6 วัน M181การหล่อ เหล็กกล้า (SC)[◯] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / สเตนเลส (SUS)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯]100P214-1411144จ - 1ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์45°

฿ 2,571.17

1 ชิ้น 6 วัน M181.5การหล่อ เหล็กกล้า (SC)[◯] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / สเตนเลส (SUS)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯]100P214-1411144จ - 1ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์45°

฿ 4,846.67

1 ชิ้น 6 วัน M201การหล่อ เหล็กกล้า (SC)[◯] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / สเตนเลส (SUS)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯]105P214-1512154จ - 1ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์45°