(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ เนื่องจากส่วนของ เกลียวสั้น แรงเสียดทานจึงน้อยลงและการจ่ายสาร การหล่อลื่น ก็ดีขึ้น และS - SP ก็เป็นต๊าปร่องเกลียวที่มีประสิทธิภาพในการเจาะรูลึกที่ลึกกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ถึง 2.5 เท่า
รหัสสินค้า |
---|
SSMR027Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | กระบวนการเตรียมผิว | มุม บิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,582.52 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M27 | 2 | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[○] / สเตนเลส (SUS)[○] / การหล่อ เหล็กกล้า (SC)[○] | 130 | P3 | 20 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | จ - 1 | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | 45° |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง