1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ สำหรับ Thermosetting_PL1 (รหัสสินค้า)

HSS_HAND TAPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกต๊าปมือ สำหรับ Thermosetting_PL1
  • ดอกต๊าปมือ สำหรับ Thermosetting_PL1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 360.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ PL1 เป็นต๊าปสำหรับทำเกลียวเทอร์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง เรซิ่น ที่ยากต่อ เครื่องจักร ในกลุ่ม เรซิ่น สังเคราะห์เป็นพิเศษ พลาสติกเหล่านี้มี การนำความร้อน ต่ำและรวมความร้อนไว้ที่คมตัด การเสียดสี เครื่องมือ รุนแรง วัสดุมีแนวโน้มที่จะหดตัวเมื่อตัด เกลียว ภายใน ต๊าป PL1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อตัดให้ใหญ่เกินไปเล็กน้อยเพื่อให้สามารถหดตัวได้ มีการใช้ กระบวนการไนไตรด์ เพื่ออายุการใช้งาน เครื่องมือ ที่ดีขึ้น

รหัสสินค้า
TPLM3.0G3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 360.47

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M30.546P591443.264c

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 3P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน พลาสติกเทอร์โม พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง (bakelite, ฟีนอล, ฯลฯ ) / เทอร์โมพลาสติก พลาสติก (ไวนิล คลอไรด์, ไนล่อน, ฯลฯ ) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการไนไตรด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPLM3.0G3 ในชุด ดอกต๊าปมือ สำหรับ Thermosetting_PL1

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TPLM2.0E3
TPLM2.3E3
TPLM2.6F3
TPLM4.0I3
TPLM5.0K3
TPLM6.0M3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 809.70

1 ชิ้น 20 วัน M20.442P47.21232.553c

฿ 775.81

1 ชิ้น 20 วัน M2.30.442P47.21232.553c

฿ 663.94

1 ชิ้น 20 วัน M2.60.4546P48.11432.553c

฿ 392.00

1 ชิ้น 20 วัน M40.752P511175474c

฿ 397.90

1 ชิ้น 20 วัน M50.860P513225.54.574c

฿ 503.11

1 ชิ้น 20 วัน M6162P5152664.574c