1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอก เกลียว ปลายแหลมสำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน สูง_HC+PO (รหัสสินค้า)

HSS_SPIRAL POINTED TAPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอก เกลียว ปลายแหลมสำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน สูง_HC+PO
  • ดอก เกลียว ปลายแหลมสำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน สูง_HC+PO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 303.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ HC+PO/HC-PO เป็นต๊าปปลายแหลม เกลียว เหมาะสำหรับการต๊าป วัสดุ ชิ้นงานที่มีความแข็งปานกลางและสูงที่มีความแข็งสูงถึง 35 HRC ใน เหล็กกล้าคาร์บอน สูง เช่น S55C

รหัสสินค้า
PCMS020R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 3,473.99

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 6 วัน M202.5105P433-1512153e

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ
การเคลือบผิว Y/N NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCMS020R ในชุด ดอก เกลียว ปลายแหลมสำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน สูง_HC+PO

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PCMQ6.0M
PCMR010N
PCMR010O
PCMS022R
PCMS024S
PCPP1.4C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 368.84

1 ชิ้น 1 วัน M6162P2152664.573c

฿ 785.48

1 ชิ้น 6 วัน M101.2575P323-75.583e

฿ 611.93

1 ชิ้น 19 วัน M101.575P323-75.583e

฿ 4,431.84

1 ชิ้น 20 วัน M222.5115P433-1713163e

฿ 5,517.28

1 ชิ้น 6 วัน M243120P439-1915183e

฿ 710.09

1 ชิ้น 19 วัน M1.40.336P15.4-32.552a