(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ HC+PO/HC-PO เป็นต๊าปปลายแหลม เกลียว เหมาะสำหรับการต๊าป วัสดุ ชิ้นงานที่มีความแข็งปานกลางและสูงที่มีความแข็งสูงถึง 35 HRC ใน เหล็กกล้าคาร์บอน สูง เช่น S55C
รหัสสินค้า |
---|
PCMS012N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,088.44 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M12 | 1.25 | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ |
การเคลือบผิว Y/N | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCMS012N ในชุด ดอก เกลียว ปลายแหลมสำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน สูง_HC+PO
รหัสสินค้า |
---|
PCMQ6.0M |
PCMR010N |
PCMR010O |
PCMS012P |
PCMS014Q |
PCMS016Q |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 368.84 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | 1 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 785.48 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 611.93 | 1 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 704.03 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 1.75 | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
฿ 1,465.17 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M14 | 2 | 88 | P4 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | ||
฿ 1,938.05 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M16 | 2 | 95 | P4 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง