(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ต๊าปร่อง เกลียว เหมาะสำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน สูง เช่น S55C และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ออกซิไดซ์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
SCMQ8.0NX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 477.94 | HSS SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | M8 | 1.25 | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | e |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | จำนวนร่อง | 3 | กระบวนการเตรียมผิว | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ |
มุม บิด | 35° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCMQ8.0NX ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน สูง Oxidized_HC+SP-OX
รหัสสินค้า |
---|
SCMQ010OX |
SCMQ012PX |
SCMQ016QX |
SCPP3.0GX |
SCPQ4.0IX |
SCPQ5.0KX |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 495.09 | 1 ชิ้น | 80 วัน | M10 | 1.5 | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | ||
฿ 679.29 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 1.75 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e | ||
฿ 1,561.92 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M16 | 2 | 95 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | e | ||
฿ 322.36 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | |
฿ 322.36 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | |
฿ 327.18 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | 0.8 | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง